Kunststoff-Messerkantenrollen in Getränkeanlagen arbeiten weltweit ausfallfrei

Messerkantenrollen aus Kunststoff bei der Krones AG sorgen für wartungsfreie Transportbänder.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Eine Messerkantenrolle aus dem speziell hierfür entwickelten Werkstoff iglidur P210
  • Anforderungen: Hohe Leistungsanforderungen (20 Gebinde pro Minute); Zuverlässigkeit bei einem Einsatz rund um die Uhr; Beständigkeit trotz Zuckerpartikeln, Sand, Staub und Feuchtigkeit in der Anlage sowie Temperaturen von bis zu 100 °C
  • Branche: Verpackungsindustrie, Getränkeindustrie
  • Erfolg für den Kunden: Die iglidur-Messerkantenrollen kommen auf der ganzen Welt in Krones-Anlagen zum Einsatz und sind dabei ausfallfrei. Sie funktionieren zuverlässig, der Verschließ ist kaum merkbar. Daneben sind sie montagefreundlich und ersparen dem Kunden zeitraubenden Wartungsaufwand.

Die Variopac Pro – Allround-Verpackungsanlage der Krones AG

Variopac Pro Allround-Verpackungsanlage

Problem

Lösung

Unsere Anlagen werden auf der ganzen Welt eingesetzt und es gibt keine Ausfälle. Die iglidur Messerkantenrollen funktionieren einfach und haben kaum merkbaren Verschleiß. Zudem sind sie montagefreundlich und ersparen unseren Kunden zeitraubenden Wartungsaufwand

Jürgen Werner, Konstrukteur bei der Krones AG

Whitepaper: Kolsterisieren und Tribopolymere

Whitepaper: Kolsterisieren und Tribopolymere

  • Wo wird Kolsterisieren in der Verpackungsindustrie genutzt?
  • Wie funktionieren kolsterisierte Edelstähle im Zusammenspiel mit Gleitlagern?
  • Warum profitieren Verpackungsmaschinen durch kolsterisiertes Edelstahl kombiniert mit Gleitlagern aus Tribopolymeren?
Messerkantenrolle
Messerkantenrolle
Messerkantenrolle

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung