Werkstoffe Banner

Was können die iglidur® Werkstoffe für besondere Einsatzgebiete?

  • Elektrisch leitend, sehr druckfest
  • Elektrisch leitend
  • Hohe Druckfestigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
iglidur® F Werkstoff
  • ESD-tauglich, verschleißfest und ableitend
  • Zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung
  • Auch für den Nassbereich
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
iglidur® F2 Werkstoff
  • Der Automotive-Standard für Temperaturen bis zu +200 °C
  • Niedrige Reibwerte
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit –40 °C bis +200 °C
iglidur® H4 Werkstoff
  • Der Unter-Wasser-Dauerläufer, für schnelle Rotation unter Wasser
  • Für den Einsatz unter Wasser
  • Für schnelle und dauernde Rotation
  • Hohe Standzeiten
iglidur UW Werkstoff
  • Das Biopolymer, auf Basis nachwachsender Rohstoffe
  • Basiert auf nachwachsenden Rohstoffen
  • Universell einsetzbar
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
iglidur® N54 Werkstoff
  • V0-Einstufung nach UL94, universell V0-Einstufung nach UL94
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Universell einsetzbar
iglidur® G V0 Werkstoff
  • Umweltfreundlich, vielseitig und günstig
  • Gute mechanische Eigenschaften
  • Robust
  • Kostengünstig
  • Gute Medienbeständigkeit
iglidur® J2 Werkstoff
  • Gemäß ISO 22 196:2011
  • Antibakteriell
  • Universell einsetzbar
  • Gute Medienbeständigkeit
iglidur® AB Werkstoff
  • Erfüllt die Brandschutznorm DIN EN 45545 HL3, R22/R23 Brandhemmend
  • Hohe Verschleissfestigkeit
  • Geringer Reibwert
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
iglidur® RW370 Werkstoff
  • Hohe Elastizität und geräuscharm
  • Geräuschentkopplung
  • Extrem hohe Elastizität
  • Dichtfunktion möglich
iglidur® B Werkstoff
  • PTFE- und silikonfrei
  • Gute Abriebfestigkeit
  • Trockenlauf
  • Gute Abriebfestigkeit
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
iglidur® C Werkstoff

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

Produktmanager iglidur Gleitlager

+49 (0) 2203 9649 145E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung