Anwendungsbeispiel

Was können die iglidur Werkstoffe mit hoher Medienbeständigkeit?

  • Hohe Verschleißfestigkeit bei extremen Umgebungsbedingungen
  • Sehr niedrige Reibwerte
  • Hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
iglidur® H1 Werkstoff
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Verschleißfest speziell unter Wasser
  • Hohe Temperaturbeständigkeit –40 °C bis +200 °C
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit
iglidur® H370 Werkstoff
  • Hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Unter Wasser verwendbar
  • Bei hohen Temperaturen
  • Chemikalienbeständig
iglidur® H Werkstoff
  • Hohe Medien- und Temperaturbeständigkeit, bis +250 °C, verschleißfest
  • Hohe Medien- und Temperaturbeständigkeit
  • Wasserdampfbeständig
  • Gute Reib- und Verschleißwerte
iglidur® C500 Werkstoff
  • Low cost, für hohe Temperaturen
  • Unter Wasser verwendbar
  • Chemikalienbeständig
  • Bei hohen Temperaturen
iglidur® H2 Werkstoff

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

Produktmanager iglidur Gleitlager

+49 (0) 2203 9649 145E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung