igubal-FC

igubal FC

Detektierbare Gelenklager für die Lebensmittelindustrie

Vorteile von igubal FC

location_searching

check

fastfood

format_color_reset

money-icon

lightweight-icon

Wann nehme ich sie?

  • Wenn Partikel auffindbar sein sollen
  • Wenn wartungsfreie Werkstoffe benötigt werden
  • Wenn Bauteile der Maßreihe E und K eingesetzt werden sollen
  • Wenn hohe Druckfestigkeit gefordert wird
  • Wenn hohe Elastizität gewünscht wird

Wann nehme ich sie nicht?

  • Wenn Temperaturen über +80 °C herrschen
  • Wenn Abmessungen über 16 mm benötigt werden
  • Wenn Rotationsgeschwindigkeiten von über 0,5 m/s realisiert werden sollen
Food-Contact-Pizza
sample-box-MAT0075411

Gratis Food Contact-Musterbox bestellen

Produktvorstellung des FDA konformen Doppelgelenklagers

Programmübersicht - detektierbare igubal Gelenklager

Gelenkköpfe

igubal FC Gelenkkopf
  • Detektierbare Gelenkköpfe
  • Aus Kunststoff oder Metall
  • Wahlweise Maßreihe E oder K

Lagereinsätze

igubal FC Lagereinsatz
  • Gespritzt oder gedreht
  • FDA- und EU 10/2011-konform
  • Für Gehäuselager UC204-210

Doppelgelenklager

igubal FC Doppelgelenklager
  • Doppelgelenklager aus lebensmitteltauglichen Werkstoffen
  • Auch mit Edelstahl-Kalotte verfügbar

Stehlager

igubal FC Stehlager
  • Detektierbares Stehlager
  • FDA- und EU 10/2011-konform

Flanschlager

igubal FC Flanschlager
  • Detektierbares Flanschlager
  • FDA- und EU 10/2011-konform

Gabelköpfe

igubal FC Gabelkopf
  • Detektierbarer Gabelkopf mit Federklappbolzen
  • Kombinierbar mit Gelenkköpfen der Maßreihe E

Gelenklager

EGLM-FC Gelenklager
  • FDA- und EU10/2011 konform
  • Maßreihe E
  • Robust und kostengünstig

Stellring

EGLM-FC Gelenklager
  • Geteilter, detektierbarer Stellring
  • FDA- und EU 10/2011-konform
  • Sehr leicht und kostengünstig

Mehr zu igubal Gelenklagern

igubal-Shop

Shop

Zum igubal-Shop
Tool

Tool

Zum igubal-Expertensystem
Knowledge Base

Knowledge Base

Zur Knowledge Base

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dennis Steffen
Dennis Steffen

Sales Manager

+49 2203 9649-7036E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung