Change Language :
igubal Stehlager sind bis zu 40 % kostengünstiger und bis zu 80 % leichter als vergleichbare metallische Lösungen. Diese wartungsfreien Lager haben eine hohe Dauerfestigkeit und Steifigkeit, selbst unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen und über Jahre hinweg. Sie sind korrosionsbeständig und arbeiten sogar in Flüssigkeiten und anderen Medien. UV-Strahlung, radioaktive Strahlung und Temperaturen zwischen -30 ° C und +80 °C beeinträchtigen ihre Laufeigenschaften und Verschleißfestigkeit nicht. Außerdem sind sie resistent gegen Staub und Schmutz.
Unser Standard-Stehlager-Sortiment ist für Wellendurchmesser von 5 mm bis 50 mm ausgelegt, mit einer Toleranz von h6 bis h9, um eine präzise Passform und optimale Leistung zu gewährleisten. Für spezielle Anwendungen, wie die Nachführung von Solarmodulen, die eine größere Aufnahme benötigen, bieten wir Stehlager mit einer Vierkantprofilaufnahme, die für Größen bis zu 150 mm geeignet ist, um auch anspruchsvollere Konstruktionsanforderungen zu erfüllen.
Die sphärischen Kugelkalotten ermöglichen einen automatischen Winkelausgleich, der Fluchtungsfehler, Kantenbelastungen, Schiefstellungen und Durchbiegungen der Welle ausgleicht. Im Gegensatz zu metallischen Lagern sind sie zudem in der Lage, hochfrequente Vibrationen zu absorbieren und schwingungsdämpfend zu wirken.
Durch die sphärische Einstellbarkeit sind igubal-Stehlager hervorragend in der Lage, Fluchtungsfehler, Schiefstellungen und Durchbiegungen von Wellen auszugleichen. Haupteinsatzgebiete sind darum Anwendungen, in denen solche Effekte konstruktiv nicht verhindert werden können.
igubal-Stehlager sind für die Befestigung mit zwei Schrauben ausgelegt. Ein exaktes Ausrichten der Lagergehäuse ist nicht erforderlich, da das Gelenklager Fluchtungsfehler selbständig ausgleicht.
Wartungsfreie igubal-Stehlager werden mit einer Toleranz im Innendurchmesser nach E10 ausgelegt. Die Welle sollte zwischen h6 und h9 toleriert sein. Durch das Lagerspiel können Ausdehnungen der Lager bei Erwärmung ausgeglichen werden.
igubal-Stehlager sind lieferbar in den Maßreihen K undE für Wellendurchmesser von 5 bis 50 mm. Die MaßreiheK ist außerdem erhältlich in zölligen Abmessungen. Bittefragen Sie weitereAbmessungen bei uns an.
Neben unserer Kunststoff-Lösungen für Steh- und Flanschlager haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, in bestehenden metallischen System unsere Kunststoff-Lagereinsätze zu verwenden.
So ist eine wartungsfreie und langlebige Laufzeit garantiert!
Erfahren Sie mehr über die bewährte Zuverlässigkeit und warum Branchenführer wie DEGEREnergie auf unser ESQM vertrauen, um die Leistung von einachsigen Solar-Nachführsystemen zu optimieren.
Jeder Kundenwunsch hilft uns stetig bei unseren Entwicklungen.
Sie sind mit unseren Produkten vertraut und möchten sich die Auswahl im Onlineshop ansehen oder direkt bestellen?
In nur drei Schritten können Sie mit den Parametern Ihrer Anwendung passende Produktempfehlungen inklusive Lebensdauer ermitteln.
Sie benötigen weiterführende Informationen zu einem speziellen Produkt oder wünschen eine persönliche Beratung?
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr