Change Language :
Ø 30 mm - 2000 mm
Mit unserem PRT-04-Baukasten können Sie nicht nur auf das große Standardprogramm zurückgreifen, sondern auch den
Durchmesser individuell bis 2.000 mm erweitern. Bestimmen Sie jetzt den richtigen Durchmesser für Ihre Anwendung und
nutzen Sie das schlanke und platzsparende Design unseres PRT-04. Somit bietet er eine perfekte Ergänzung in unserem Standardprogramm. Das Drehkranzlager kommt als einbaufertige Lösung und kann direkt in Ihre Anwendung integriert werden. Der PRT kann universell eingesetzt werden, durch den Einsatz von schmierfreien Gleitelementen ist er unempfindlich gegenüber Staub und Verschmutzung.
igus unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie mehr.
Einfach & effizient: Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anwendung
✅ Drehkranzlager individuell auf Ihren Anwendungsfall abstimmen
✅ Verschiedene Außen- und Innenverzahnungen
✅ Winkelbegrenzer, Rastfunktion und vieles mehr
✅ Einbaufertig & leicht zu montieren
✅ 100% wartungs- und schmierfrei
✅ Acht Baugrößen
Haben Sie Fragen zu unseren Neuheiten? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Beratung.
Übrigens: Wir begleiten Sie von der Design-Phase bis zum fertig ausgelieferten Bauteil und darüber hinaus. Vom Prototypen bis zur Kleinst- oder Großserie.
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr