<font size="7">Für Kekse</font><br> Automatische Gießmaschine</font>
  • Was wurde benötigt: Eine Keks-Gießmaschine, die in der Lage ist, die unterschiedlichsten vom Kunden und vom Markt geforderten Formen zu erzeugen
  • Anforderungen: 100 % Schmier- und Wartungsfreiheit, resistent gegen Mehlstaub und regelmäßige Heißwasserwäsche, Präzision
  • Eingesetzte Produkte: dryspin® Gewindespindel, drylin® W Einzelschiene WS, drylin® W Gehäuselager
  • Erfolg für den Kunden: Die Maschine, die mit einer auf elektrischen Achsen montierten Pumpe ausgestattet ist, führt Designs von Keksen oder Dekorationen auf Kuchen mit bündigem Gießen von Teig aus. Die Achsen werden von 4 Schrittmotoren angetrieben und die Quer- und Vertikalverschiebung erfolgt auf den drylin® Führungsschiene mit eingebauter dryspin® Gewindespindel. Die Führungen sind mit 4 WJ200UM Gehäuselagern ausgestattet.
Karussellwaschanlage

Problem

Lösung

Keks-Gießmaschine

Eingesetzte Produkte

drylin® Linearführung

dryspin® Gewindespindel

dryspin® Gehäuselager

Sie haben Fragen zur drylin® Gewindetechnik?

Online bestellen:

Abfüllanlage

Gewindetrieb konfigurieren:

Technik verbessern & Kosten senken:

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung