Change Language :
Die schmierfreien xiros Kugellager mit Flansch sorgen für eine hohe Flexibilität beim Kugellagereinbau. Ein 1:1-Austausch von metallischen Kugellagern ist aufgrund der Abmessungsgleichheit kein Problem. Die Kugellager mit Flansch zum Verschrauben gibt es als starre oder schwenkbare Version in Verbindung mit einem Flanschlagergehäuse zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern.
Zur Auswahl stehen hier ein 2-Loch- sowie 4-Loch-Flanschlager. Kugellager mit Flansch eigenen sich ideal, um das Lager axial zu fixieren, zum Beispiel in Gehäusebohrungen, Rohr-Enden, Transport-, Lauf- und Tragrollen sowie Walzen. Die Deckscheibe schützt dabei vor Staub und Schmutz. Folgende Innendurchmesser sind lieferbar: 6, 8, 10, 12, 15, 17 und 20 mm.