igubal Lagereinsätze

Unsere Werkstoffe für Lagereinsätze

Lagereinsatz iglidur J3
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240
  • Material Kalotte: iglidur J3
  • Gute Medienbeständigkeit
Lagereinsatz iglidur J3
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240
  • Material Kalotte: iglidur H3
  • Hohe Verschleißfestigkeit
Lagereinsatz iglidur J
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240
  • Material Kalotte: iglidur J
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
Lagereinsatz iglidur A350
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240
  • Material Kalotte: iglidur A350
  • Konform gemäß EU-Verordnung 10/2011 EG und FDA-konform
Lagereinsatz iglidur J4
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240
  • Material Kalotte: iglidur J4
  • Low-Cost-Material
Lagereinsatz iglidur A180
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240
  • Material Kalotte: iglidur A180
  • Für den Nassbereich
Lagereinsatz iglidur ESD
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240
  • Material Kalotte: iglidur X
  • Für Temperaturen von –100 °C bis + 250 °C
  • Elektrisch ableitfähig
sample-box-MAT0072651

Gratis Lagereinsatz-Musterbox bestellen

  • 1x JEM-20-17-SP: Lagereinsatz für Gussgehäuse UC204
  • 1x J4EM-30-16-SP: Lagereinsatz für Blechgehäuse P206

1:1 Austausch | Lagereinsatz-Kompatibilität

Lagereinsatz-Auswahl
Gehäuseiglidur Jiglidur J4iglidur J3iglidur A350iglidur A180iglidur A350
P203 / FL203 / F203 / UC203JEM-17-17-SPA180EM-17-17A350EM-17-17
PP204 / PFL204JEM-20-14-SPJ4EM-20-14-SPA180EM-20-17
P204 / FL204 / F204 / UC204JEM-20-17-SPA350EM-20-17-SPA350EM-20-17
PP205 / PFL205JEM-25-15-SPJ4EM-25-15-SP
P205 / FL205 / F205 / UC205JEM-25-17-SP, JEI-16-17-SPA180EM-25-17A350EM-25-17
PP206 / PFL206JEM-30-16-SPJ4EM-30-16-SP
P206 / FL206 / F206 / UC206JEM-30-19-SPA350EM-30-19
PP207 / PFL207JEM-35-17-SP
P207 / FL207 / F207 / UC207JEM-35-20-SPA180EM-35-20A350EM-35-20
PP208 / PFL208JEM-40-18-SP
P208 / FL208 / F208 / UC208JEM-40-21-SP, JEI-24-21-SPJ3EM-30-21-80-SPA180EM-40-21A350EM-40-21
P209 / FL209 / F209 / UC209JEM-45-22-SPA180EM-45-22
P210 / FL210 / F210 / UC210JEM-50-24-SPA180EM-50-24
P211 / FL211 / F211JEI-32-25-SP

Lade dir die Übersicht der Lagereinsatz-Kompatibilität herunter

1:1 Replacement Guide

Lagereinsätze mit Gehäuse

Kunststoff-Stehlager
  • Kunststoff Stehlager als Alternative zu UC204 bis UC206
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Für hohe Belastungen
Kunststoff Stehlager mit Austauschkalotte
Zum Produkt
Kunststoff-Flanschlager
  • Kunststoff als Alternative zu UC204, 206 und 208
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Kostengünstig
Kunststoff Flanschlager mit Austauschkalotte
Zum Produkt
Stehlager mit Gussgehäuse
  • UC204 bis UC206, UC208 und UC 210
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Besonders robust
Stehlager mit Gussgehäuse
Zum Produkt
Flanschlager mit Gussgehäuse
  • UC204 bis UC206, UC208 und UC210
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Besonders robust
Flanschlager mit Gussgehäuse
Zum Produkt
Kompaktes Stehlager mit Kunststoffgehäuse
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240
  • Platzsparend
  • Schnelle Montage
Kompaktes Stehlager mit Kunststoffgehäuse
Zum Produkt
Kompaktes Flanschlager mit Kunststoffgehäuse
  • Abmessungsgleich zu gängigen Flanschlagern
  • Konstruktiv optimierte Bauform
  • Robust, nimmt hohe Lasten auf
Kompaktes Flanschlager mit Kunststoffgehäuse
Zum Produkt
Low-Cost Stehlager mit Blechgehäuse
  • PP204 bis PP206
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Kostengünstig
Low-Cost Stehlager mit Blechgehäuse
Zum Produkt
Low-Cost Flanschlager mit Blechgehäuse
  • PFL204 bis PFL206
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Kostengünstig
Low-Cost Flanschlager mit Blechgehäuse
Zum Produkt

Lagereinsätze für metallische Steh-und Flanschlager

Lagereinsätze in der Getränke- und Abfüllindustrie

Mehr zu igubal Gelenklagern

igubal-Shop

Shop

Zum igubal-Shop
Tool

Tool

Zum igubal-Expertensystem
Knowledge Base

Knowledge Base

Zur Knowledge Base

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Enrico Bonn
Enrico Bonn

Sales Manager

+49 2203 9649-8701E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung