Reinraum-Kabel

chainflex® Leitungen im Reinraum

Was hat es mit dem Reinraum auf sich?

Cleanroom
Reinraum-Kette E6
Cleanroom
E6.1

igus Produkte im Reinraum

CFCLEAN
  • Kein Aufbiegen des Systems durch störrische Mantelleitungen
  • Geringe Rückstellkräfte durch hochflexible Verseilgebilde, spezielle Sonderleiter und Verzicht auf Außenmantel
  • Auf die Anwendung abgestimmte chainflex® CFCLEAN mit bis zu 21% Gewichtsreduzierung gegenüber herkömmlichen Leitungen
  • Ca. 16% kleinerer Durchmesser im Vergleich zu marktüblichen Mantelleitungen
  • Ab 1m lieferbar
  • Leiter Prototypen: fertig in 48 bis 72 Stunden
  • Alle branchenüblichen Ader-/ Querschnittskombinationen: Daten, Bus, Steuer, Motor – ab Lager lieferbar, mit bis zu 36 Monaten Garantie*
  • Hocheffizient in der Prototypenphase
  • Maximale Verfügbarkeit durch einfachen Austausch von defekten Elementen
  • Ressourcenschonend, da bei Schäden nur Einzelelemente ausgetauscht werden
e-skin flat
E6.1
  • Superleise durch kleine Teilung und "Bremse" im Anschlagssystem
  • (E61.29.070.055.0 bei 1m/s = 32dB(A) nach igus internem Test 4479)
  • Extrem vibrationsarm
  • Abriebarmes Verbinderprinzip (keine Bolzen- Bohrung-Verbindung)
  • Nahezu kein Polygoneffekt, dadurch "runder" Lauf
  • Glatter und störkantenfreier Innenraum für lange Lebensdauer von Leitungen und Schläuchen
  • Serie E61.29: Öffnungsstege beidseitig aufschwenkbar und im Innen- und Außenradius zu entnehmen
  • Gewichtsersparnis von ca. 30 % im Vergleich zum System E6

Weitere reinraumtaugliche Produkte

Reinraumtaugliche drylin Linearführung
drylin für Reinraumanwendungen
Reinraumtaugliches PRT Rundtischlager
Mehr zum Drehkranzlager PRT-04

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung