drylin® E elektrische Linearachsen und Linearantriebe mit Motor, konfektioniert ab Lager

24h
  • Antrieb: Zahnriemen, Spindel
  • Elektrische Linearachsen ab Lager
  • Schnelle Montage
  • Definierte Hublängen
  • Basis Zahnriemenachse ZLW, Spindelachse SAW
  • Zubehör: End-Referenzschalter, Anschlussleitungen, Adapter-Montageplatten

Produkt Services

Technische Daten herunterladen

Katalog

Angebot anfragen

Produkt Anfrage

Kostenloser Online-Konfigurator

Online Konfigurator

Technische Daten

BestellnummerBaugrößeSchlittenlängeHublängeMotortypmax. stat. Tragfähigkeit axial [N] max. stat. Tragfähigkeit radial [N]
DLE-SA-0001 ZLW-0630 Basic 60300NEMA17 Litze 35140
DLE-SA-0002 ZLW-1040 Basic 100500NEMA23 Litze 100400
DLE-SA-0003 ZLW-1080 Standard 1001000NEMA23XL Litze 150600
DLE-SA-0004 SAW-0630 Tr08x1,5 60250NEMA17 Litze 100400
DLE-SA-0005 SAW-1040 Tr10x2 69500NEMA23 Litze 5002000
DLE-SA-0006 SAW-1080 Tr12x3 100500NEMA23XL Litze 7502000

Zahnriemenachse Baugröße 0630 (DLE-SA-0001)

Linearachse mit Motor
  • Sensorpositionierungen
  • Identifikation in der Mikroelektronik, Medizintechnik
  • Mess- und Prüfautomation
  • Einfacher Aufbau
  • Initiatormontage über T-Nut auf gesamter Länge des Profils
  • Alles aus einer Hand, fertig montiert und geprüft
Linearachse mit Motor
Linearachse mit Motor
  • Bei radialen Lasten bis zu 10 [kg]
  • bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,1 [mm]
  • bei Geschwindigkeiten bis max. 1,5 [m/s]

Zahnriemenachse Baugröße 1040 (DLE-SA-0002)

Linearachse mit Motor
  • Handhabungs- und Montagetechnik
  • Kleinteilehandlingsaufgaben
  • Pick & Place
  • Einfacher Aufbau
  • Initiatormontage über T-Nut auf gesamter Länge des Profils
  • Alles aus einer Hand, fertig montiert und geprüft
Linearachse mit Motor
Linearachse mit Motor
  • Bei radialen Lasten bis zu 15 [kg]
  • bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,1 [mm]
  • bei Geschwindigkeiten bis max. 2 [m/s]

Zahnriemenachse Baugröße 1080 (DLE-SA-0003)

Linearachse mit Motor
  • Sortieranlagen
  • Kleinteilehandlingsaufgaben
  • Pick & Place
  • Einfacher Aufbau
  • Initiatormontage über T-Nut auf gesamter Länge des Profils
  • Alles aus einer Hand, fertig montiert und geprüft
Linearachse mit Motor
Linearachse mit Motor
  • Bei radialen Lasten bis zu 20 [kg]
  • bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,1 [mm]
  • bei Geschwindigkeiten bis max. 2 [m/s]

Spindelachse Baugröße 0630 (DLE-SA-0004)

Linearachse mit Motor
  • Sensor & Kameraverstellungen
  • Lüftungsklappenverstellung
  • Prüfgeräte
  • Einfacher Aufbau
  • Initiatormontage über T-Nut auf gesamter Länge des Profils
  • Alles aus einer Hand, fertig montiert und geprüft
Linearachse mit Motor
Linearachse mit Motor
  • Bei radialen Lasten bis zu 15 [kg]
  • bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,1 [mm]
  • bei Geschwindigkeiten bis max. 0,3 [m/min]

Spindelachse Baugröße 1040 (DLE-SA-0005)

Linearachse mit Motor
  • Kameraverstellungen
  • Kennzeichnungsapplikationen
  • Stapelanwendungen
  • Einfacher Aufbau
  • Initiatormontage über T-Nut auf gesamter Länge des Profils
  • Alles aus einer Hand, fertig montiert und geprüft
Linearachse mit Motor
Linearachse mit Motor
  • Bei radialen Lasten bis zu 25 [kg]
  • bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,1 [mm]
  • bei Geschwindigkeiten bis max. 0,5 [m/min]

Spindelachse Baugröße 1080 (DLE-SA-0006)

Linearachse mit Motor
  • schwere Kameraverstellungen
  • Formatverstellung
  • Hubvorrichtung
  • Einfacher Aufbau
  • Initiatormontage über T-Nut auf gesamter Länge des Profils
  • Alles aus einer Hand, fertig montiert und geprüft
Linearachse mit Motor
Linearachse mit Motor
  • Bei radialen Lasten bis zu 50 [kg]
  • bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,1 [mm]
  • bei Geschwindigkeiten bis max. 0,7 [m/min]

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung