triflex® RSE – lineares Rückzugsystem

Passend für die Kettenvarianten: TRC, TRE, TRCF

Ideal für Schweiß-, Niet- und Schraubroboter.

TRE.60-100

Lineare Bewegung, ohne Umlenkung und Schlaufen am Roboter.

  • Für triflex® Größen von 40-100 verfügbar (TR.RSE.40 bis TR.RSE.100)
  • kürzere Leitungslängen, da ohne Umlenkung
  • Platzsparendes Design
  • Weniger Umlenkpunkte, höhere Prozesssicherheit auch für LLK und Zuführschläuche

Das RSE Rückzugsystem besteht aus folgenden Komponenten:

  1. drylin® Linearführung mit Schlitten
  2. Elastisches Band oder Zugfeder zum Zurückziehen
  3. Befestigungsplatten zur variablen Anbindung an eine Vielzahl von Robotertypen
  4. Anschlußelement ohne Zugentlastung der entsprechenden e-ketten®-Größe
  5. Gleitdurchführung der entsprechenden e-ketten®-Größe

RSE mit Nummerierung

Der einfachste und schnellste Weg zum passenden Rückzugsystem

Konfigurator
  • Nahezu alle Robotertypen von Kuka, Fanuc, ABB und Yaskawa zur Auswahl
  • Mit wenigen Klicks ein komplettes Paket konfiguriert
  • Stückliste direkt online sichtbar
  • Immer wieder anpassbar
  • Online bestellbar

E-Ketten-Varianten passend zum linearen RSE

Geschlossene Varianten TRC oder TRCF

TRC TRCF 1140x700

Offene Variante TRE

TRE 1140 x 700

Berechnung der Gesamtkettenlänge beim RSE

RSE linear mit Zahlen
Größenindex der triflex R KetteRadius in MillimeterMaß 2 in Millimeter
30--
40058390
50080390
60087750
65100750
70110750
85135750
85 (mit Radius 240mm)240750
100145750
125182750

Komplettieren Sie Ihre Anwendung mit dem passenden Zubehör

Protektor mit Clipverschluss

Protektor verschraubt

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Matthias Mollerus
Matthias Meyer

Leiter Geschäftsbereich triflex® und Robotics

+49 (0)2203 / 9649 - 161E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung