Linienportale

Linearportal DLE-LG

Auf Wunsch mit individueller Hublänge

  • Bei Lasten bis zu 2,5 kg
  • Bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,2 mm
  • Bei Geschwindigkeiten bis max. 1 m/s

Individuelles Linienportal konfigurieren

Placeholder
  • Konstruktionszeit sparen durch direkt verfügbare 3D-CAD-Modelle und Bemaßungszeichnungen
  • Automatischer Kompatibilitätscheck Ihrer ausgewählten Komponenten
  • Einbaufertige Lieferung aus einer Hand

Anwendungsbereiche der Linearportal Roboter

  • Pick & Place
  • Sortieranlagen
  • Kennzeichnungsapplikationen
  • Identifikation in der Mikroelektronik
  • Medizintechnik

Schnelle und einfach Montage der Linearportale

igus® Portalroboter in der Anwendung

Portalrobotersystem im Forschungslabor

Portalroboter-System automatisiert Forschungsaufgaben

Portalroboter in Reinigungsmaschine

Raumportalroboter für wartungsfreies Reinigungssystem

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Contact Sena Esen
Sena Esen

Technischer Vertrieb Low Cost Automation

+49 2203 9649-8255E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung