Die Alternative zur Stromschiene

micro flizz: Die Alternative zur Stromschiene

Vorteile der micro flizz - die Alternative zur Stromschiene auf einen Überblick:

  • Leicht zu reinigen, kaum Abrieb
  • Leise, wartungsfrei und leicht zu montieren
  • Arbeitsgeschwindigkeiten bis 6 m/s bei hohen Beschleunigungen
  • Datenraten bis 10 Gbit/s. Führt LWL- und Busleitungen sicher
  • Verfahrwege bis 100 m
  • Horizontal und vertikal zu verbauen
  • Geringer Platzbedarf
  • Optional mit i.Sense CF.D Technik zur Überwachung von Busleitungen
  • Auch mit leitfähiger ESD e-kette® lieferbar
  • Vorkonfektioniertes System in Modulbauweise ab 65 € pro Meter*
micro flizz Whitepaper

Energieketten vs. Stromschienen

In der Praxis mit der micro flizz - die Alternative zur Stromschiene realisiert

Hummingbird

Bewässerungsmaschinen

micro flizz in der Lebensmittelindustrie

micro flizz in der Lebensmittelindustrie

Sicherheitleiste an Toranlagen

micro flizz - die Alternative zur Stromschiene in Toranlagen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung