Change Language :
Für 3D-Drucker aus iglidur R
Gewindespindelsysteme sind das Herzstück jedes DIY-3D-Druckers. Sie garantieren eine exakte Positionierung des Druckbetts und sind wartungsfrei und langlebig.
Reduzieren Sie den Zeitaufwand für Ihre Konstruktion und optimieren Sie den Beschaffungsprozess für Ihre Gewindetechnik.
Art.-Nr. | Material | Gewinde | Richtung | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | Flächen- traganteil | Gewicht [g] | max. stat. Last [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DST-RFRM-3D-01-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3,2 | 10,5 | 4 | 12,5 | 126 | 1,8 | 252 |
DST-RFRM-3D-02-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 10 | 4 | - | 120 | 3,1 | 240 |
DST-RFRM-3D-03-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 22 | 16,26 | 3 | 11,5 | 4 | - | 138 | 2,3 | 276 |
DST-RFRM-3D-04-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3,2 | 9,5 | 4 | 12,5 | 114 | 1,7 | 228 |
RFRM-3D-01-TR8X8P2 | iglidur R | TR8x8P2 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 10 | 4 | - | 120 | 1,7 | 240 |
Art.-Nr. | Material | Gewinde | Richtung | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | Gewicht [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DST-RFRM-PL-3D-01-DS8x8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 22-26 | 4 | - | 4,8 |
DST-RFRM-PL-3D-02-DS8x8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 24 | 18 | 3,2 | 22-26 | 4 | 12,5 | 4 |
Der bewährte vibrationsdämpfende Dauerläufer, ohne PTFE
Unser iglidur® R-Gewindemutternmaterial kommt ohne PTFE aus. Das Material ist sicher, langlebig, berechenbar und vibrationsdämpfend. Außerdem:
Unsere weiteren Standardmaterialien J, J200, E7, J350 und W300 wurden auf die ca. 100 wichtigsten PFAS-Verbindungen nach Prüfmethode SQP M1227 (LC-MS/MS und GC-MS) / SOP M1227 (LC-MS/MS und GC-MS) geprüft und als „PFAS-free“-Material freigegeben.
Mit Hilfe des kostenlosen Gewindemuster
Ein echtes Muster in den Händen zu halten ist wichtig, um einen umfassenden Eindruck zu bekommen. Dafür schicken wir Ihnen gerne ein Muster unserer dryspin Gewindetriebe zu. Wir haben alle Eigenschaften und Vorteile der dryspin Gewindetechnik auf dem Muster für Sie zusammengefasst. Überzeugen Sie sich selbst und bei Fragen helfen unsere Experten Ihnen sehr gerne weiter.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr