Change Language :
Das E4.1-System vereint sämtliche Vorteile ihrer drei Vorgänger und ist die beste igus Energiekette im Programm. Die E4.1-Serien sind stabiler bei gleichen oder kleineren Abmessungen als ihre Vorgänger. Nahezu alle Zubehörkomponenten und Anschlussmaße sind identisch. Mit dem igus System E4.1 die Lebensdauer Ihrer Anwendung nochmals erhöhen und dabei Kosten senken.
Innenhöhe hi: 21 mm
Innenbreiten Bi: 30 - 120 mm
Biegeradien R: 38 - 200 mm
Teilung: 30,5 mm
Innenhöhe hi: 28 mm
Innenbreiten Bi: 40 - 300 mm
Biegeradien R: 55 - 250 mm
Teilung: 46 mm
Innenhöhe hi: 32 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm
Biegeradien R: 63 - 300 mm
Teilung: 56 mm
Innenhöhe hi: 42 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm
Biegeradien R: 75 - 350 mm
Teilung: 67 mm
Innenhöhe hi: 56 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 600 mm
Biegeradien R: 135 - 500 mm
Teilung: 91 mm
Innenhöhe hi: 80 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 600 mm
Biegeradien R: 150 - 1000 mm
Teilung: 111 mm
Innenhöhe hi: 112 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 600 mm
Biegeradien R: 200 - 1000 mm
Teilung: 143 mm
Innenhöhe hi: 162 mm
Innenbreiten Bi: 200 - 600 mm
Biegeradien R: 250 - 1000 mm
Teilung: 200 mm
Innenhöhe hi: 200 mm
Innenbreiten Bi: 200 - 600 mm
Biegeradien R: 325 - 1000 mm
Teilung: 250 mm
Innenhöhe hi: 204 mm
Innenbreiten Bi: 100 - 563 mm
Biegeradien R: 325 - 1000 mm
Teilung: 250 mm
Innenhöhe hi: 350 mm
Innenbreiten Bi: 400 - 800 mm
Biegeradien R: 500 - 1000 mm
Teilung: 470 mm
Innenhöhe hi: 32 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm
Biegeradien R: 63 - 300 mm
Teilung: 56 mm
Innenhöhe hi: 42 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm
Biegeradien R: 75 - 350 mm
Teilung: 67 mm
Innenhöhe hi: 56 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 600 mm
Biegeradien R: 135 - 500 mm
Teilung: 91 mm
Innenhöhe hi: 80 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 600 mm
Biegeradien R: 150 - 1000 mm
Teilung: 111 mm
Innenhöhe hi: 28 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 300 mm
Biegeradien R: 63 - 250 mm
Teilung: 46 mm
Innenhöhe hi: 32 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 300 mm
Biegeradien R: 125 - 300 mm
Teilung: 56 mm
Innenhöhe hi: 42 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 300 mm
Biegeradien R: 125 - 350 mm
Teilung: 67 mm
Innenhöhe hi: 56 mm
Innenbreiten Bi: 75 - 462 mm
Biegeradien R: 150 - 500 mm
Teilung: 91 mm
Innenhöhe hi: 80 mm
Innenbreiten Bi: 150 - 460 mm
Biegeradien R: 200 - 1000 mm
Teilung: 111 mm
Innenhöhe hi: 112 mm
Innenbreiten Bi: 200 - 400 mm
Biegeradien R: 250 - 1000 mm
Teilung: 143 mm
E4.1L TUB - Wellrohre parallel einer e-kette® sicher führen
Wellrohre parallel führenZum praktischen öffnen und schließen der E4-Serien. Hohe Zeitersparnis in der Montage.
Zur ProduktauswahlRastclip - aufsteckbarer Kabelbinder, als aufsteckbare seitliche Führung von Schlächen und Leitungen
Rastclip - aufsteckbarer KabelbinderReib- und verschleißoptimierte Gleitelemente und Rollen e-ketten verlängern die Lebensdauer von igus Energieketten im gleitenden Betrieb.
Zum ProduktPersönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr