<font size="7">dryspin® in Poolausstattung</font><br>Höhenverstellbarer Pooltisch</font>
  • Was wurde benötigt: Ein Antriebssystem, dass einen höhenverstellbaren und fest angebrachten Tisch im Pool ohne Probleme bewegen kann - trotz der dauerhaften Umgebung von Poolwasser.
  • Anforderungen: Wasserbeständigkeit, 100% Schmier- und Wartungsfreiheit, Korrosionsbeständigkeit, sehr sanfte Bewegungen, lange Lebensdauer, Bewegung per Handrad möglich
  • Eingesetze Produkte: dryspin® Gewindespindeln aus Edelstahl, die passenden dryspin® Gewindemuttern und iglidur® Gleitlagerbuchsen, hergestellt aus iglidur® Hochleistungpolymeren
  • Erfolg für den Kunden: Dank der dryspin® Gewindetriebe wird eine reibungslose Verstellung des Tisches im Pool gewährleistet. Die dryspin® Gewindemuttern aus iglidur® Hochleistungspolymeren eignen sich durch ihre Materialeigenschaften perfekt für den dauerhaften Einsatz im Chlorwasser. Durch die Verwendung der Kunststoffgewindemuttern und -gleitlagerbuchsen und Gewindespindeln aus Edelstahl ist  Korrosion nicht möglich. Die Korrosionsfreiheit ist bei Antrieben mit Wasserkontank unabdingbar. Auch die regelmäßige Wartung oder Schmierung der Gewindetriebe im Pooltisch sollte vermieden werden, weswegen auch hier die dryspin® Kunststoffalternative zu Metall klar im Vorteil ist.
Poolausstattung

Die eingesetzten Produkte

Gewindespindeln
Gewindemuttern

Gleitlagerbuchsen

Weitere Anwendungsbilder

Poolausstattung
Poolausstattung

Online bestellen:

Gewindetrieb konfigurieren:

Technik verbessern & Kosten senken:

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung