Vorgespannte Prismenführungen / Schwalbenschwanzführungen von igus

Das finden Sie auf unserer Seite:

    Fragen Sie unseren Experten

    banner_questions_for_experts

    drylin N Musterbox

    core box

    Whitepaper

    icon button

    Die Komponenten der drylin Prismenführung

    Prismenführung - Schwalbenschwanzführung
    • Klar anodisiertes Aluminiumprofil
    • Mit Standardbefestigungs-bohrungen in Abstand 60 mm
    • Ohne Bohrungen für individuelle Bearbeitungen
    NSV-01-27-AR Führungsschiene AntiReflex
    • Schwarz anodisiertes Aluminium
    • Mit Standardbohrungen oder ungebohrt
    • Reduzierte Lichtreflexionen durch schwarze Oberfläche
    drylin N Komplettsystem für linear Anwendungen mit kleinem Bauraum
    • NSVK-27: formschöne Abdeckung der Schienenkanten
    • NSVZ-01-27-AL: variabel positionierbarer Endanschlag
    • NSVA-27: preiswert verschraubter Endanschlag
    NWV-21-left-aligned-onlineshop
    • Mit Durchgangsbohrungen für die Befestigung von unten
    • Kurze Bauform mit Einzelvorspannung
    • Lange Bauform mit dualer Vorspannung
    NWV-22 Führungsschlitten
    • Mit Gewindebohrungen für die Befestigung von oben
    • Kurze Bauform mit Einzelvorspannung
    • Lange Bauform mit dualer Vorspannung
    Weitere Optionen mit drylin  Prismenführung
    • NKV Inkl. Messsystem
    • SLNV mit integriertem dryspin Gewindetrieb, mit oder ohne Elektromotor

    verschiebekraefte prismenfuehrungen

    Anwendungsbeispiele

    drylin® N Flachführung in 3D-Drucker

    drylin N im 3D-Drucker

    drylin® N Flachführung für 3D-Kamera

    drylin N für 3D-Kamera

    drylin® N in Verpackungsmaschine für Flaschen

    drylin N in Verpackungsmaschine für Flaschen

    drylin® N in Prüf- und Sortieranlage

    drylin N in Prüf- und Sortieranlage

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Beratung und Lieferung