Change Language :
Bewegen sich Beleuchtungszüge, Videowände, Projektoren, Kronleuchter oder Lautsprecher vertikal auf der Bühne oder im Zuschauerraum, muss auch das Leitungspaket sicher geführt werden. Soll das System nicht gesehen werden oder kann es aus Gewichtsgründen nicht mitfahren, bietet sich unsere schleifringfreie Leitungstrommel e-spool an. Andernfalls ist das Zick-Zack-System eine gute Alternative.
Bewegen sich Bühnenpodien auf und ab, müssen alle Leitungen für mitfahrende Antriebs-, Medien- und Beleuchtungstechnik mitgeführt werden. Mit der e-spool sind Umlenkungen der Energiekette möglich. Das Nachfahrpodium wird über das Zick-Zack-System mit den nötigen Leitungen versorgt. Bei Scherenhubpodien kommen wartungsfreie Hochlastgleitlager iglidur Q3E und drylin W-Linearführungen zum Einsatz.
Wie jede Branche hat auch die Bühnentechnik ihre ganz eigenen Anforderungen an Maschinenteile und Materialien. In diesem Whitepaper geben wir Ihnen 6 Tipps für die Auswahl und Auslegung von vertikalen Energieführungen für die Bühnentechnik
Um den Portalausschnitt zu verändern, sind die Portaltürme in Theatern oft verfahrbar. Da die Türme mit Technik ausgestattet sind, braucht es hier eine sichere Energieführung. Unsere e-ketten der Serie E4.1 übernehmen diese Aufgabe. Die Kette bewegt sich entweder in einer Rinne unterhalb der Arbeitsgalerie oder hängt frei in einer U-Form am Turm.
Damit Vorhänge gleichmäßig auf und zu fahren, werden besonders bei schweren Stoffen Scherenzüge eingesetzt. In den Gelenkstellen werden iglidur G-Gleitlager und -Anlaufscheiben eingesetzt. Fahren die Antriebe für die horizontale Öffnung mit, bietet das Zick-Zack-System ein gute Lösungen, um die Leitungen sicher zu führen.
Ist die Seiltrommel bei Winden der Bühnenmaschinerie sehr dicht an der ersten Umlenkrolle, müssen Seiltrommel oder Umlenkrollen parallel bewegt werden. So wird gewährleistet, dass die Stahlseile beim Auf- und Abtrommeln immer sicher geführt werden. Hier werden vorwiegend unsere schmierfreien drylin W- und drylin R-Linearführungen oder eine drylin Linearachse mit Spindelantrieb eingesetzt. Zusätzlich werden die Leitung bei der Bewegung sicher in einer E2.1-Energiekette geführt. Für die Führung der Seile an der Trommel sorgen xiros Tragrollen.
Zur Bewegung von horizontalen Elementen auf der Bühne wie Bühnenwagen oder LED-Videowänden sorgen Energieketten für eine sichere Stromzuführung. Hierfür eignen sich unsere geräuschdämpfenden e-ketten der Serie E6 oder die Leitungstrommel e-spool.
In Teleskop-Zuschauertribünen müssen Leitungen für die Stufenbeleuchtung mitgeführt werden, zum Beispiel mit e-ketten der Serien E2.1 oder E4Q . Für die Lagerstellen im Kippmechanismus der Sitze sind unsere wartungsfreien Kunststoff-Gleitbuchsen aus den Werkstoffen iglidur G oder iglidur J ideal.
Dass Kamera-Dollys, Kameraslider und Kamerakrane sich vibrationsfrei und leise bewegen und Leitungen kompakt und sicher geführt werden, dafür sorgen unsere schmierfreien Gleitlager und Lineartechnik-Komponenten im Zusammenspiel mit Energieketten für Linear- und 3D-Bewegungen.
Verkaufsleiter Engineering Projekte und Montage Service
+49 2203 9649 7439E-Mail schreibenPersönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr