twisterband - Drehbewegungen auf kleinstem Raum

Kompakt, modular, kostengünstig bis zu 7.000°* drehen

  • 7.000°* und mehr Drehbewegung horizontal und bis zu 3.000° in vertikaler Einbaulage
  • Drehgeschwindigkeiten bis 180°/s denkbar
  • Kompakt, modular und leicht
  • Bänder können beliebig gekürzt werden
  • Kleinste Einbauräume, sehr schlank um Drehachse bauend
  • In verschiedenen Einbaulagen einsetzbar (horizontal, vertikal, kopfüber)
  • Kostengünstig
  • Leicht befüllbar
  • Ideal in Kombination mit chainflex Leitungen für Drehbewegungen in stark beschränkten Einbauräumen
  • 5 Größen lieferbar

Größenübersicht

twisterband Größenübersicht
twisterband Größenübersicht

Berechnung: Bänderanzahl in Abhängigkeit zum Rotationswinkel

  • Bespiel: XX ≈ 1200° / 360 + 2
  • Ergebnis: XX ≈ 6 Bänder
  • Bespiel: XX ≈ 1200° / 340 + 2
  • Ergebnis: XX ≈ 6 Bänder
  • Bespiel: XX ≈ 720° / 180 + 2
  • Ergebnis: XX ≈ 6 Bänder
  • Bespiel: XX ≈ 1200° / 180 + 6
  • Ergebnis: XX ≈ 13 Bänder

Montageanleitung

Anwendungsbeispiele

Testlabor

Besondere Eigenschaften des twisterbandes

twisterband
twisterband
twisterband
twisterband
twisterband
twisterband
twisterband HD

twisterband HD

  • Noch stabiler
  • noch höhere Lebensdauer
  • Drehbewegungen auf kleinstem Raum bis zu 7.000 Grad*
  • Max. Drehgeschwindigkeit 180°/s
  • Führung von elektrischen Leitungen, Lichtwellenleitern, Pneumatikleitungen in einem System

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung