Protektoren und Schutzmäntel für triflex R

Gut geschützt bei extremen Anwendungen

Protektor mit Schnellverschluss

  • Einfach und schnell zu montieren
  • Keine zusätzlichen Schrauben
  • Öffnen nur mit Schraubendreher
  • Für triflex® R Typ TRC, TRE und TRL
Protektor mit Schnellverschluss

Information zum Protektor mit Schnellverschluss

Art. Nr.BreitenindexÄußerer DurchmesserBreite
TR.40.30405527
TR.50.30406934
TR.60.30608040
TR.65.30608844
TR.70.307010250
TR.85.308511859
TR.100.3010013367

Protektor verschraubt

Schnellverschluss Protektor
  • mit Schrauben verbunden
  • Dämpfend
  • Gleitet problemlos über Kanten
  • Frei Posionierbar, auf zwei aufeinander folgenden Kettengliedern

Information zum verschraubten Protektor

Art. Nr.BreitenindexÄußerer DurchmesserBreite
TR.40.10405527
TR.50.10506934
TR.60.10608040
TR.65.10658844
TR.70.107010250
TR.85.108511859
TR.85.240.108512063
TR.100.1010013367
TR.125.1012517082

Schutzmäntel

triflex® R Standardschutzmantel

Standard

  • Grundträger: Gewebe
  • Beschichtung: Kunststoff
  • Einfach zu wechseln durch auf der Längsseite angebrachten Klettverschluss
  • Gummizüge dichten Abschluss
  • Silikonfrei
  • Standardlängen ab Lager
  • Für Anwendungen mit Lacken,
    Farben, Dichtmasse, Kleber o.ä.
ø Index: Art. Nr. XX=MantellängeStandardlängen [mm]
40.TR.40.14.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.14.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.14.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.14.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.14.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.14.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.14.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.14.XX500 1000 1500 2000
triflex® R Hitzeschutzmantel

Hitzeschutzmantel

  • Aus hitzebeständigem, abriebfesten Kevlargewebe
  • Schutz vor Schweiß und Metallspritzern, Temperatur kurzzeitig bis +540°C
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Sehr dicht
  • Für robuste Umgebungen
  • Mit Reißverschluss einfach zu wechseln oder nachzurüsten
  • Klettbändern am Anfang und Ende
  • Stabile (dicke) Ausführung
  • Silikonfrei
  • Standardlängen ab Lager
ø Index: Art. Nr. XX=MantellängeStandardlängen [mm]
40.TR.40.18.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.18.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.18.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.18.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.18.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.18.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.18.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.18.XX500 1000 1500 2000
triflex® R Abriebschutzmantel

Abriebfeste Schutzmäntel

  • Extrem hohe Abriebfestigkeit
  • Schwarzes Leder
  • Für Einsatztemperaturen von -40 bis +100 °C
  • Sehr flexibel
  • Einfach zu wechseln oder nachzurüsten
  • Silikonfrei
  • Standardlängen ab Lager
ø Index: Art. Nr. XX=MantellängeStandardlängen [mm]
40.TR.40.19.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.19.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.19.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.19.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.19.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.19.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.19.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.19.XX500 1000 1500 2000

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Matthias Mollerus
Matthias Meyer

Leiter Geschäftsbereich triflex® und Robotics

+49 (0)2203 / 9649 - 161E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung