Change Language :
Der PRT-04 Baukasten - Der maßgeschneiderte Lösungsansatz für eine Vielzahl von Anwendungsfällen!
Die zahlreichen Vorteile und verschiedenen Individualisierungsmöglichkeiten des Baukastens ermöglichen es Ihnen, das Produkt exakt an Ihre Anforderungen anzupassen.
Egal ob kleine, präzise Anwendungen oder große, kraftvolle Maschinen - hier finden Sie garantiert die passende und einbaufertige Größe für Ihr Projekt.
Sie benötigen doch eine andere Bauserie?
Hier die Bauserien -01 bis -05 entdecken!
PRT-04 für Ihre individuelle Konfiguration
✅ Drehkranzlager auf Ihren Anwendungsfall abstimmen
✅ Verschiedene Außen- und Innenverzahnungen
✅ Winkelbegrenzer, Rastfunktion und vieles mehr
✅ Einbaufertig & leicht zu montieren
✅ 100% wartungs- und schmierfrei
✅ Acht Baugrößen
PRT-04: der High-Performer in unserem Sortiment.
Unsere einbaufertige Basis für den Baukasten.
PRT-04 Micro ist unser kleinstes Drehkranzlager.
Leicht, robust und optimal für geringen Bauraum.
PRT-04 Black Edition.
Elegant, dezent und reduziert durch schwarze Beschichtung die Lichtreflexionen.
PRT-04 verzahnter Außenring.
Ist in vier Standards für die Verzahnung des Außenrings lieferbar.
Stirnradverzahnung nach DIN3967.
PRT-04 verzahnter Innenring.
Kompakte Bauweise möglich, da der Antrieb in die Durchbohrung des PRTs gelegt werden kann.
PRT-04 mit Rastfunktion.
Immer wiederkehrend präzise einzelne Rastpunkte anfahren.
PRT-04 mit Klemmbock.
Mit max.1 Nm Anziehdrehmoment sind 10 Nm Haltemoment realisierbar.
PRT-04 mit Arretierungsfunktion.
Fernauslösung über eine Distanz bis zu 5 Metern.
PRT-04 mit Arretierungsfunktion ermöglicht präzise Verstellung des Drehkranzes, auch unter hoher Last.
Im Standard Rastpunkte alle 90°.
PRT-04 Arretierfunktion mit elektronischer Positionsüberwachung.
Elektronische Abfrage des Raststiftzustandes.
Geeignet für Anwendungen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen.
PRT-04 Arretierfunktion Universaladapter.
Ermöglicht einen individuellen Weg zum Lösen des Rastbolzens. Ein M4 Gewinde dient als Anschlussstelle für die jeweilige Konstruktion.
PRT-04 mit Winkelbegrenzer.
Anschläge schnell und individuell anpassen und verhindern der Rotation des PRT Drehkranzlagers an definierten Punkten.
PRT-04 mit Winkelmessung für Drehkränze aus Aluminium.
Erfassung von Schwenk- und Rotationswinkeln von -/+ 999 Grad. Der Winkel wird auf 0,1 Grad auf dem Bildschirm angezeigt.
PRT-04 mit Gehäuse aus Edelstahl.
FDA konform und somit für den Food- und Packaging-Bereich geeignet.
PRT-04 mit Gehäuse aus Edelstahl.
Aufgrund der elektrischen Leitfähigkeit ist dieser ESD Konform.
Der PRT-Verstellhebel für die Drehkranzlager-Serie PRT-04 ermöglicht eine einfache Verstellung um 90 Grad.
PRT-04-AD-VH90 (90 Grad)Der PRT-Verstellhebel für die Drehkranzlager-Serie PRT-04 ermöglicht eine einfache Verstellung um 45 Grad.
PRT-04-AD-VH45 (45 Grad)Der PRT-Klemmhebel für die Drehkranzlager-Serie PRT-04 ermöglicht eine einfache Handklemmung und besteht aus einem Klemmhebel sowie einem Alublock.
PRT-04-AD-HKDie PRT-Aufsetzverzahung für die Drehkranzlager-Serie PRT-04 ist in den Verzahnungstypen AT10, HTD5M sowie T10 erhältlich. Geeignet zur Nachrüstung auch für bestehende PRT-04 Drehverbindungen.
PRT-04-AD-AT10/ T10/ HTDMPRT-04 Micro mit Vorspannung aus Aluminium.
Unser kleinstes iglidur® Drehkranzlager.
PRT-04 Standard mit Nutensteinprofil.
Für einfaches Positionieren ohne zusätzliche Bohrungen.
PRT-04 Standard mit DrivePin.
Einfach antreiben mit Zahnradprofil oder Antriebszapfen für Kupplungen.
PRT-04 Standard mit Distanz-Aufnahmering.
Mit dem Diszanzring kann das PRT auf ebenen Flächen angeschraubt werden.
PRT-04 Standard mit großem Aufnahmering.
Bietet die Möglichkeit, ein bereits verbautes PRT-01 durch ein PRT-04 auszutauschen.
PRT-04 Standard mit M4 Gewinde in Aufnahmering.
Mit diesem bieten sich eine zusätzliche Befestigungsmöglichkeit.
Der Experte zeigt Ihnen schnell die passende Lösung
Mit nur wenigen Klicks gibt der iglidur® PRT Experte für Ihre Anwendung geeignete Drehkranzlager aus und errechnet die zu erwartende Lebensdauer.
Reibungslos zum Erfolg: Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Maschinen
Die kostenlose Informationsbroschüre präsentiert das iglidur® PRT-Drehkranzlager von igus® – die ideale Lösung für drehbare und rotierende Anwendungen, die platzsparende, unkomplizierte, wartungsfreie und kostengünstige Drehkranzlager benötigen.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr