Change Language :
Die richtige Wahl für ölfreie Anwendungen
Kommen Leitungen in der Energiekette in trockenen Umgebungen zum Einsatz, ist die Wahl des passenden Außenmantel-Materials entscheidend. Typische Branchen zum Einsatz von PVC-Leitungen sind unter anderem die Holzbearbeitungsindustrie, Verpackungsindustrie oder Material Handling. In diesen Anwendungsbereichen existiert keine hohe Belastung durch beispielsweise Öle oder Kühlschmierstoffe. Mit der aktuellen Produkterweiterung ergänzen wir die chainflex Leitungsserien CF210.UL (Servoleitung), CF886 (Motorleitung) und CF220.UL.H (Hybridleitung). Dank des hoch abrieb- und biegefesten PVC-Außenmantels sind die Leitungen optimal für die bewegte e-ketten Anwendung in trockenen Umgebungen geeignet. Getestet und bis zu 4 Jahren chainflex Garantie.
Art.-Nr. | Aderzahl und Leiternennquerschnitt [mm²] | Außendurchmesser [mm²] | Kupferzahl [kg/km] | Gewicht [kg/km] |
---|---|---|---|---|
CF220.UL.H402.15.04 | ((4G1,5+(2x0,75)+(4xAWG24)C)C | 13 | 147 | 236 |
CF886.07.04 | (4G0,75)C | 7.5 | 46 | 80 |
CF210.UL.07.04 | (4G0,75)C | 7.5 | 47 | 78 |
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr