Change Language :
Pneumatisches Rückzugsystem für Mehrachs- Roboteranwendungen. Auszugslängen von 780 mm ermöglichen eine sichere Führung der Leitungen und Schläuche auch bei großen Armdurchmessern und sehr komplexen Bewegungen. Die Rückzugkräfte sind durch den Einsatz eines Pneumatikzylinders stufenlos einstellbar. Ob leichte oder schwere Befüllungen, lange oder kurze Roboterarme - mit dem RSP Rückzugsystem kann die Rückzugskraft immer an die individuelle Anwendung angepasst werden.
Rückzugkräfte ins Verhältnis gesetzt
Der Roboterausstattungskonfigurator
1 = Mitnehmer
2 = Festpunkt
Feste Endseite (links oder rechts) wählbar
Arikelnummer | Max. Rückzugslänge in mm | Dim. A in mm | Dim. B in mm | Dim. C in mm | Dim. D in mm | Dim. E in mm |
---|---|---|---|---|---|---|
TR.RSP.60.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
TR.RSP.65.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
TR.RSP.70.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
TR.RSP.85.L | 620 | 836 | 461 | 213 | 306 | 135 |
TR.RSP.100.L | 620 | 845 | 467 | 213 | 306 | 135 |
TR.RSP.60.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
TR.RSP.65.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
TR.RSP.70.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
TR.RSP.85.R | 620 | 836 | 461 | 213 | 306 | 135 |
TR.RSP.100.R | 620 | 845 | 467 | 213 | 306 | 135 |
TR.RSP.125.R | 780 | 1043 | 570 | 245 | 405 | 135 |
TR.RSP.125.L | 780 | 1043 | 570 | 245 | 405 | 135 |
Bitte die Kettenlänge innerhalb des Systems zu der Standardlänge LLL(gemessen ab der Gleitdurchführung) addieren = Gesamtkettenlänge
ø Index | R [mm] | Kettenlänge innerhalb des Systems [mm] | Anzahl Kettenglieder | Gesamtkettenlänge[mm] |
---|---|---|---|---|
30. | - | - | - | - |
40. | - | - | - | - |
50. | - | - | - | - |
60. | 087 | 1489 | 73 | LLL + 1489 |
65. | - | - | - | - |
70. | 110 | 1484 | 58 | LLL + 1484 |
85. | 135 | 1622 | 53 | LLL + 1622 |
85. (R 240) | - | - | - | - |
100. | 145 | 1656 | 48 | LLL+1656 |
125. | 182 | 1940 | 44 | LLL+1962 |
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr