<font size="7">Zur Prüfung von Platten & Freiformen</font><br>Mobile Scan-Maschine</font>

Zur Prüfung von Platten & Freiformen

Mobile Scan-Maschine

  • Was wurde benötigt: Eine mobile Scan-Maschine, mit der sich auch komplexe Platten und Freiformen mit Luftultraschall prüfen lassen
  • Anforderungen: 100 % Schmier- und Wartungsfreiheit, viele Freiheitsgerade in der Bewegung, geringes Gewicht, Standhaltung hoher Kräfte, hohe Präzision, kompakt, geringes Umkehrspiel
  • Eingesetzte Produkte: drylin® SLW-1660 mit integrierter dryspin® Steilgewindespindel aus Edelstahl, robolink® Gelenkantriebe RL-D-20 und RL-D-30 jeweils mit Schrittmotoren, Encordern und Initiatoren
  • Erfolg für den Kunden: Komplexe Formen der Prüfobjekte erfordern viele Freiheitsgrade in der Bewegung. Die Lager müssen dabei bei geringem Eigengewicht hohe Kräfte aushalten und immer ausreichende Präzision garantieren. Die Konstrukteure vertrauen deshalb auf Spindel-Linearmodule (SLW-1660) der Serie drylin® mit einstellbarem Gleitlagerspiel und Gelenkantrieben (RL-D-20 und RL-D-30) der Serie robolink® D mit Schrittmotoren, Encodern und Initiatoren. Die Komponenten sind kompakt, industrietauglich und ermöglichen einen modularen Aufbau der Maschine. Laut Ingenieuren hat die drylin® Spindel ein erstaunlich geringes, nicht mehr wahrnehmbares Umkehrspiel, sodass sich präzise Messungen realisieren lassen.
scanning

Problem

Lösung

Weitere Anwendungsbilder und -videos:

scanning
scanning
scanning

Eingesetzte Produkte

dryspin® Steilgewindespindel

drylin® SLW Spindel-Linearmodul

robolink® D Drehachse mit Motor

Online bestellen:

Gewindetrieb konfigurieren:

Technik verbessern & Kosten senken:

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Thorben Hendricks
Thorben Hendricks

Leiter Geschäftsbereich dryspin Gewindetechnik

+49 2203 9649 9809E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung