Change Language :
Einfache und sichere Datenkommunikation in Ihrer Anlage
Die Digitalisierung und der Datenaustausch sind aus der modernen Produktion nicht mehr wegzudenken. Mit nur einem Aderpaar im Single Pair Ethernet bietet igus Ihnen die Möglichkeit eines zukunftssicheren Datenaustauschs. Dabei sind Übertragungsraten bis zu 1 GBit/s ohne Weiteres möglich und die Minimierung der Leitung auf nur 1 Aderpaar bietet Ihnen weitere Vorteile. So können Sie im beengten Bauraum durch die 25 % dünnere Leitung in Vergleich zur CAT5e Leitung (CFBUS.PUR.045) viel Platz sparen, was sehr großen Einfluss bei dynamischen Bewegungsabläufen in der Maschinerie hat.
Die neu entwickelten, industrietauglichen Steckverbinder von Yamaichi und Weidmüller bieten eine exzellente Schirmanbindung und verringern somit elektromagnetische Störeinflüssen (EMV). Als Meterware bietet igus eine chainflex Type mit hochabriebfesten und kerbzähen PUR-Aussenmantel. Alle anschlußfertigen Single Pair Ethernet (SPE) Leitungen werden von igus zu 100% geprüft und stellen damit eine sicher und zuverlässige Datenkommunikation sicher.
Im Herbst 2024 erweitern wir das Portfolio der konfektionierten Single Pair Ethernet Leitungen um eine weitere Variante. Bei der Leitung kommt wieder unsere bewährte CFBUS.PUR.042 zum Einsatz, aber diesmal bieten wir eine Variante mit Harting T1 PP Steckern an.
Im Jahr 2024 wurde das Portfolio der konfektionierten Single Pair Ethernet Leitungen um eine Spritzwasser resistente Variante ergänzt. Bei der Leitung kommt die CFBUS.PUR.042 in Verbindung mit den Harting M12 Steckern zum Einsatz.
Diese Kombination erfüllt die IP67 und ist somit beim Einsatz in feuchten Anwendungen das ideale Produkt.
Endlich gibt es neben der Meterware auch die konfektionierte Single Pair Ethernet Leitung. Die Leitungslänge sowie die Art des Steckers ist frei wähl und alles ab Losgröße 1.
igus treibt SPE gemeinsam mit starken Partnern weiter an
Single Pair Ethernet ist die Infrastrukturgrundlage, die das IIoT und Industrie 4.0 möglich macht. Um die Single Pair Ethernet Technologie für den schnell wachsenden IIoT-Markt voranzutreiben, beteiligt sich igus mit weiteren starken Partnern wie HARTING oder TE Connectivity am SPE Industrial Partner Networks*.
Für die zuverlässige Etablierung des gesamten zukünftigen SPE Ecosystems werden auch Standards für Übertragungsprotokolle, Verkabelung und Gerätekomponenten gemeinsam erarbeitet und verabschiedet sowie in der IEEE 802.3 und IEC SC46C veröffentlicht.
So konnte auch in partnerschaftlicher Arbeit die neue Leitung passgenau für die T1 Steckerschnittstelle konstruiert werden. Dies führt dazu, dass der haltbare Schirm zuverlässig an den Stecker übergeben wird und dadurch eine optimale Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gewährleistet wird. Die Kombination aus chainflex Leitung und SPE Stecker ist dabei äußerst robust: So verwendet igus eine hochabriebfesten, kerbzähen PUR-Mantel und der Stecker robuste metallische Verriegelungen mit PCB-Buchse.
* nur für CAT9471001 mit Harting T1 Stecker gültig
Schlüssel zur Industrie-Automatisierung, dem Industrial Internet of Things (IIoT)
Technisch beschreibt Single Pair Ethernet die Übertragung von Ethernet (1000Base-T1) über nur noch zwei Kupferadern und ermöglicht neben der Datenübertragung per Ethernet auch eine gleichzeitige Spannungsversorgung (PoDL). Dieser Technologiesprung führt zur Reduktion des Durchmessers um ca. 25 % gegenüber einer gewöhnlichen Ethernet-Leitung. Dieses Whitepaper gibt einen Überblick über den aktuellen Entwicklungsstand von SPE und zeigt, welche Chancen die neue Übertragungstechnologie durch die deutliche Bauraum-Ersparnis sowie einhergehende Gewichtsreduktion für die Industrie eröffnet:
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr