Change Language :
Der SLIDE der Firma InGymNeering GmbH ist der kleine und smarte Seilzug, der sich perfekt für Kraft- und Koordinationstraining im Personaltraining, der Physiotherapie und zu Hause eignet. Das Produkt besteht aus der Profilführung drylin® W und dem drylin® W Gehäuselager WJ200UM-01, was für eine einfache und geschmeidige Höhenverstellung im Training sorgt. Der SLIDE überzeugt durch seine kompakte Größe und Platzersparnis und sein edles Design. Er ist in runder und eckiger Schienenform erhältlich und in zwei Größen, 30 und 40 mm Breite, sowie in Längen von einem bis zwei Metern verfügbar. Farbwünsche sind ebenfalls eine Option, so kann die Schiene in bestimmten Farben eloxiert und der Schlitten gepulvert werden.
Der kleine, smarte Seilzug, der sich perfekt für das Training mit Widerstandsbändern eignet. Der SLIDE ist ein flexibler Anker, der für alle Widerstandsbänder bis zu einem Gewicht von 80 kg geeignet ist. Er ist eine geniale Ergänzung für das Training und bietet eine Vielzahl an Übungen, die perfekte Unterstützung, wie z.B. Rudern, Sprints, Bizepscurls, Butterfly, Stabilisationsübungen und vielen weiteren Bewegungen. Das Training kann ganz einfach und effektiv gestaltet werden. Der Seilzug kann an der Wand oder einem Holzbalken befestigt werden und hat eine Höhe von 1,8 Metern, ist ca. 8 cm breit und trägt ca. 4 cm auf. Dank seiner kompakten Größe und dem eleganten Design passt er perfekt in jeden Raum.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr