drylin® ZLW - Technische Daten

Technische Daten ZLW-0630

BezeichnungEinheitBasic 02Standard 02
Gewicht ohne Hubkg0,380,4
Gewicht / 100mm Hubkg0,080,08
Max. Hublänge * mm10001000
Übersetzungmm/U5454
VerzahnungHDT 3MMTD 3
ZahnriemenmaterialNeopren mit GFPU mit Stahl
Zahnriemenbreitemm99
ZahnriemenspannungN75100
Max. RadialbelastungN100150
UmlenkungRillenkugellagerRillenkugellager
Max. Geschwindigkeit abhängig bei 60% Einschaltdauerm/s22
Max. Positionsabweichung des Schlittens, lastabh.**mm± 0,35± 0,3

Technische Daten ZLW-1040

BezeichnungEinheitBasic 02Standard 02
Gewicht ohne Hubkg0,91,0
Gewicht / 100mm Hubkg0,140,14
Max. Hublänge * mm20002000
Übersetzungmm/U6670
VerzahnungRPP 3MAT 5
ZahnriemenmaterialNeopren mit GFPU mit Stahl
Zahnriemenbreitemm1516
ZahnriemenspannungN150200
Max. RadialbelastungN200300
UmlenkungRillenkugellagerRillenkugellager
Max. Geschwindigkeit abhängig bei 60% Einschaltdauerm/s35
Max. Positionsabweichung des Schlittens, lastabh.**mm± 0,3± 0,2

Technische Daten ZLW-1080

BezeichnungEinheitStandard
Gewicht ohne Hubkg1,3
Gewicht / 100mm Hubkg0,14
Max. Hublänge * mm2000
Übersetzungmm/U70
VerzahnungAT 5
ZahnriemenmaterialPU mit Stahl
Zahnriemenbreitemm16
ZahnriemenspannungN200
Max. RadialbelastungN300
Max. Geschwindigkeit abhängig bei 60% Einschaltdauerm/s5
Max. Positionsabweichung des Schlittens, lastabh.**mm± 0,2

Technische Daten ZLW-1660

BezeichnungEinheitStandard
Gewicht ohne Hubkg0,4
Gewicht / 100mm Hubkg0,5
Max. Hublänge * mm3000
Übersetzungmm/U120
VerzahnungAT5
ZahnriemenmaterialPU mit Stahl
Zahnriemenbreitemm32
ZahnriemenspannungN500
Max. RadialbelastungN300
Max. Geschwindigkeit abhängig bei 60% Einschaltdauerm/s5
Max. Positionsabweichung des Schlittens, lastabh.**mm± 0,2

Technische Daten ZLW-20120/-20160/-20200

BezeichnungEinheitStandard
Gewicht ohne Hubkg5,36 / 5,78 / 6,2
Gewicht / 100mm Hubkg0,386 / 0,426 / 0,466
Max. Hublänge * mm3000
Übersetzungmm/U144
Verzahnung8M
ZahnriemenmaterialPU mit Stahlzug
Zahnriemenbreitemm20
ZahnriemenspannungN750
Max. RadialbelastungN3000
UmlenkungRillenkugellager
Max. Geschwindigkeit abhängig bei 60% Einschaltdauerm/s5
Max. Positionsabweichung des Schlittens, lastabh.**mm± 0,2

Technische Daten ZAW-1040

BezeichnungEinheitBasic 02Standard 02
Max. Hublänge * mm30001000
Übersetzungmm/U14054
Verzahnung8MMTD 3
ZahnriemenmaterialNeopren mit GFStahl
Zahnriemenbreitemm329
ZahnriemenspannungN150200
Max. RadialbelastungN1212
UmlenkungRillenkugellagerRillenkugellager
Max. Geschwindigkeit abhängig bei 60% Einschaltdauerm/s0,50,5
Max. Positionsabweichung des Schlittens, lastabh.**mm± 0,5± 0,5

Flächenträgheits- und Widerstandmoment

Artikelnummerly mm4lz mm4Wby mm3Wbz mm3
ZLW-063030391116741736845
ZLW-1040975605491039023076
ZLW-108048365386613115154684
ZLW-16605408767734891461824586

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung