Teleskopschienen drylin NT

Schmierfreie Auszugschienen

Das finden Sie auf unserer Seite:

    Teleskopschienen

    Warum drylin Linearsysteme?

    icon robust

    Robust

    icon dirt

    Schmutzresistent

    icon corrosionsfree

    Korrosionsfrei

    icon silent

    Leise

    icon lightweight

    Leicht

    icon Hygienisch

    Hygienisch

    Fragen Sie unseren Experten

    banner_questions_for_experts

    drylin NTP Muster

    sample drylin NTP

    Whitepaper

    icon button

    Die Komponenten der drylin NT Teleskopschienen

    NT-35

    drylin NT Teleskopschienen
    • Stufenloser Auszug bis 1.200 mm
    • Vollauszug, Teilauszug, Überauszug
    • Rastfunktion in End- und Mittellagen optional verfügbar

    NT-60

    nt-60 Teleskopschiene von igus
    • Stufenloser Auszug bis 2.000 mm
    • Leiser, satter Lauf
    • Robuster Aufbau durch solide Kunststoff-Aluminium Ausführung

    NTV-27

    drylin® NT Teleskop mit NTV-27
    • Auszugslänge bis 500 mm
    • Klapperfrei durch Federvorspannung
    • Konstante Verschiebekräfte durch drylin® N Prismenführung

    NTP-27

    NTP-27
    • Auszugslängen von 125 mm / 150 mm
    • 3 teiliger Aufbau aus igus® Hochleistungspolymeren
    • Metallfrei

    NT-35-AR/NT-60-AR

    NT-35 und NT-60 AR
    • Auszugslängen bis 1.200 mm / 2.000 mm
    • Reduzierte Lichtreflexionen durch schwarz eloxiertes Aluminium
    • Unauffällige Optik

    NT-35-HT

    NT-35 Hochtemeperatur
    • Auszugslängen bis 1.200 mm
    • Temperaturbeständig bis 130° C
    • Wahlweise in silber oder schwarz (AR) im Onlineshop verfügbar

    Teleskopschienen Konfigurator

    Teleskopschienen Konfigurator

    Teleskopschiene aus 100 % Kunststoff - NTP


    Die Schlafbox mit Linearschienen von drylin

    DRL_SCR_ideas_busbox_sleepingbox_caravan_collage_drylin_IA_1.jpg
    Kostenlose Zeichnungsdatei und Materialliste zum Download

    Anwendungsbeispiele

    delivery robot

    DROP WATER

    CompactChart
    CompactChart
    Rollstuhllift
    Rollstuhllift
    Food Truck
    Food Truck

    Nachhaltigkeit

    nachhaltigkeit

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Beratung und Lieferung