Change Language :
Versuchsnummer: 5064 | Lebensdauer: 17 Mio. Hübe |
---|---|
Leitungstyp: CFBUS.PUR.049 | Biegeradius: 75 mm (Faktor 10,3 x d) |
Leitungsart: Busleitung |
In diesem Test sollte die Lebenserwartung der CFBUS.PUR.049 in einer e-kette mit einem 75 mm Radius untersucht werden
Ein Display an einer Maschine ist im wahrsten Sinne des Wortes die Schaltzentrale und dort wird jede Funktion einer Werkzeugmaschine eingestellt und kontrolliert. Diese Bedieneinheiten werden häufig mit Ethernetleitungen versorgt, um eine schnelle Datenübertragung in Echtzeit zu ermöglichen. Es hat sich, gerade bei großen Anlagen, bewährt dieses Bedienteil beweglich und sogar linear verfahrbar zu machen. Hier wird nun eine zuverlässige Leitung benötig, um auf die immer wiederkehrenden Bewegung zuverlässig abbilden zu können.
In diesem Test wurde die Busleitung CFBUS.PUR.049 auf ihre Lebensdauer getestet. Nach 14 Monaten und 17.495.094 Doppelhüben wurde der Test von uns beendet. Die Leitung war nach Beendigung des Test in einem einwandfreiem Zustand, was für eine Anwendung an einem Bedienpanel elementar ist.