Change Language :
Tragrollen sind Komponenten in zahlreichen Förderanlagen, die helfen, Materialien und Waren effizient zu transportieren. Mit den immer höher werdenden Erfordernissen in der Fördertechnik, speziell der Intralogistik, steigen auch die Ansprüche an die eingesetzten Materialien der zu befördernden Fördergüter. Eine der Hauptaufgaben der Tragrollen in der Fördertechnik ist die Reduzierung der Reibung zwischen dem Förderband und der auf ihm befindlichen Last. Wir führen Sie in verschiedensten Ausführungen: Tragrollen aus Stahl (Edelstahl), Aluminium oder Kunststoff.
Grundsätzlich bestehen Tragrollen aus einer Tragachse, die durch einen Tragmantel eingeschlossen ist. Schmierfreie und leichtläufige Kugellager mit Flansch aus Kunststoff kommen als Endkappen zum Einsatz. Unsere Tragrollen für Rollenbahnen sind flexibel einsetzbar und können je nach Anforderung mit unterschiedlichen Rillenkugellagern ausgestattet werden. Neben der Fördertechnik werden die xiros Tragrollen mit Kugellager in der Etikettiertechnik, Verpackungs- und Lebensmittelindustrie eingesetzt; dort wo sie auch die Funktion einer Umlenkrolle übernehmen können. Etiketten oder Folien können folglich von einem zum nächsten Produktionsschritt problemlos und ohne viel Reibungswiderstand umgelenkt werden. Dank ihrer anpassungsfähigen Struktur erfüllen Tragrollen die spezifischen Anforderungen verschiedener Anwendungen, was sie zu einer idealen Wahl für Betreiber von Rollbahnen, Bandförderer oder Sortieranlagen macht.
In unserem Trag-/Förderrollen-Shop finden Sie ein breites Produktsortiment: Durchmesser von 20 bis 100 mm und Längen von bis zu 1.500 mm. Suchen Sie jetzt nach Tragrollen für Ihr Förderband oder andere Anwendungen.
Mit dem Online-Tool zur Konfiguration von xiros Trag- und Förderbandrollen erhalten Sie nach Eingabe der Anforderungen in nur wenigen Schritten das passende Produkt. Geben Sie lediglich Außen- und Innendurchmesser ein, bestimmen Sie Belastung und Lastfall sowie die Temperatur des Anwendungsfalls.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr