Change Language :
Innovative Funktionalität und ansprechendes Design für Privathaushalte und Gewerbe
Der pushMAXI-TELE+ROTO von Gruber Systems GmbH ist ein elektrischer TV-Halter, der den Fernseher, der waagerecht unter der Decke hängt, mithilfe seiner vielseitigen Funktionen perfekt in Szene setzt. Durch elektrisches Schwenken kann der Fernseher mühelos von der Decke in eine vertikale Position gebracht werden. Zusätzlich ermöglicht die elektrische Teleskopfunktion eine Anpassung um bis zu 500 mm nach unten in den Raum. Der TV kann zudem manuell mithilfe eines igus® PRT Drehranzlagers um 360° gedreht werden.
Die Halterung findet sowohl in Privathaushalten als auch im gewerblichen Bereich Anwendung. In privaten Wohnbereichen ist er ideal für größere Bereiche geeignet und kann flexibel ausgerichtet werden. Im hochgeklappten Zustand gewährt er durch eine Glasfront eine ungehinderte Sicht und hängt unauffällig an der Decke, sodass man einfach darunter hindurchgehen kann.
Im gewerblichen Bereich findet der pushMAXI-TELE+ROTO gerne Verwendung in Besprechungsräumen, Hotellobbys, Fitnessräumen und anderen multifunktionalen Räumlichkeiten.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr