Change Language :
Bauteile aus den iglidur® JPF-Platten verfügen über eine sehr gute Verschleißfestigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, einer geringen Feuchtigkeitsaufnahme und sind zudem PTFE-frei.
Bauteile aus iglidur® W300PF-Rundstäben verfügen über eine hohe Verschleißfestigkeit, geringe Feuchtigkeitsaufnahme und einer hohen Medienbeständigkeit und sind zudem PTFE-frei.
Zum ProduktMit der ECON-Serie bieten wir eine neue Produktserie qualitativ hochwertiger und preisgünstiger Werkstoffe.
Die Werkstoffe bieten ein breites, technisch ausgereiftes Eigenschaftsprofil für verschiedenste Anwendungen.
Bauteile aus den iglidur® JPF-Rundstäben verfügen über eine sehr gute Verschleißfestigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit und eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme. Sie sind zudem PTFE-frei.
Zum ProduktBauteile aus igutek P360 überzeugen mit hoher Verschleißfestigkeit und guten tribologischen Eigenschaften. Außerdem sind sie unempfindlich gegen Stoßbelastung.
Bauteile aus den xirodur® B180-Rundstäben sind schwingungsdämpfend und zeichnen sich durch sehr geringe Reibwerte aus, welche sie sehr langlebig macht.
Bauteile aus xirodur-G220 Rundstäben sind kostengünstig und für hohe Temperaturen bis +100 ºC geeignet.
Bauteile aus den iglidur S200-Rundstäben überzeugen mit einer hohen Verschleißfestigkeit und geringer Feuchtigkeitsaufnahme.
Das elektrostatisch ableitende Tribo-Tape ist verschleißfest und eignet sich besonders zum Auskleiden von Arbeitsflächen bei der Herstellung sensibler elektronischer Bauteile.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr