Von der Energiekette direkt auf die Kabeltrasse...Gelistete Motor- und Steuerleitung

CF-Querschnittserweiterungen
UL-listed Flexible Motor and Control Supply Cables

Von der Energiekette direkt auf die Kabeltrasse...Gelistete Motor- und Steuerleitung

Tech up triangle

Technik verbessern

Cost down triangle

Kosten senken

Proof square

Beweise

Sustainability circle

Nachhaltigkeit

Technische Daten

Art.-Nr.Aderzahl und Leiternennquerschnitt [mm²]Außendurchmesser [mm]Kupferzahl [kg/km]Gewicht [kg/km]
CF33.UL.15.04(4G1,5)C12,599214
CF33.UL.25.04(4G2,5)C14,0144279
CF33.UL.40.04 (4G4,0)C16,5211391
CF33.UL.60.04(4G6,0)C20,0320605
CF33.UL.100.04(4G10)C24,0500870
CF33.UL.160.04 (4G16)C28,07811276
CF33.UL.250.04 (4G25)C32,011731783
CF150.UL.10.2525G1,021,0247587
CF160.UL.15.04 (4G1,5)C11,089175

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung