In diesem Test sollte die Lebenserwartung der CF211 in einer e-kette mit einem 75 mm Radius auf kurzem Verfahrweg untersucht werden.
Kronkorken, Zahnbürsten, Computergehäuse, Wäschekörbe – All diese Produkte werden per Spritzgießverfahren (auch Spritzgussverfahren) hergestellt. Die Spritzgießmaschinen kommen dann zum Einsatz, wenn Produkte in großer Stückzahl produziert werden sollen. Zudem hat das Spitzgießen den Vorteil, dass die Gegenstände mit hoher Genauigkeit in kurzer Zeit herstellt werden können. Diese Vorteile des Verfahrens bringen jedoch auch hohe elektrische und mechanische Anforderungen an die eingesetzten Leitungen in der Maschine mit sich. Unsere CF211 Datenleitung hat einen Twisted Pair Aufbau und einen Gesamtschirm für einen hohen EMV-Schutz. Dadurch wird eine sichere und präzise Übertragung der Daten gewährleistet.
Damit in großer Stückzahl produziert werde kann, sind die Maschinen im Dauer Einsatz und müssen schnell produzieren. Zudem kommt die trockene und heiße Luft, die in Hallen mit Spritzgießmaschinen vorherrscht. Die chainflex Datenleitung CF211 weist eine hohe Lebensdauer auf, vor allem auf kurze Verfahrwege bzw. kurze Hübe sind kein Problem. Der PVC Außenmantel ist aufgrund seiner schweren Entflammbarkeit und guten Abriebeigenschaften bestens für trockene Umgebungen geeignet.
Der Test hat ergeben, dass die zu erwartende Lebensdauer der Datenleitung CF211 über 53 Millionen Hübe beträgt. Das bestätigt auch, dass günstige chainflex PVC Datenleitungen zuverlässig halten und eine lange Lebensdauer aufweisen.