Change Language :
Versuchsnummer: 3486 | Lebensdauer: 22 Mio. Zyklen |
---|---|
Leitungstyp: CFROBOT8.045 | Testparameter: Torsion +/- 180° m |
Leitungsart: Busleitung, Ethernet Leitung |
In diesem Test sollte die Torsionsfähigkeit der CFROBOT8.045 in einer TriFlex R untersucht werden.
In der Automobilfertigung findet die Leitung CFROBOT8.045 sehr oft Ihre Verwendung und das zum Beispiel in beweglichen Messeinheiten, die auf der 6. Achse des Roboters montiert sind. Dort fahren sie an Inspektionspunkte und machen Analysen zur Qualitätssicherung der Fertigung. Dazu werden die Leitungen die das empfindliche Ethernetsignal transportieren sehr viel tordiert. Für solche Aufgaben zählt 100%ige Zuverlässigkeit am Roboter.
Es konnte mit einem Testergebnis von über 22 Mio. Zyklen bestätigt werden, dass die Leitung der Forderung in der Automobilindustrie gerecht wird.