Change Language :
Versuchsnummer: 4831 | Lebensdauer: mehr als 18 Mio. Hübe |
---|---|
Leitungstyp: CF270.UL.25.04.D | Biegeradius: 100 mm (Faktor 9,1 x d) |
Leitungsart: Motorleitung |
In diesem Test sollte die Lebenserwartung der CF270.UL.25.04.D in einer e-kette mit einem 100 mm Radius untersucht werden.
Prozessautomatisierung in der Automobilindustrie bringt Zeit- und Geldersparnisse. Automatisierungstechnik in der Fertigungsstraße ist dabei ein wesentlicher Punkt und erfordert sehr viel Antriebstechnik mit Motoren und Umrichtern. Vom Rohbau über die Lackiererei bis hin zur Endmontage befinden sich die Anlagen in unterschiedlichen Umgebungen und kommen mit verschiedenen Materialien in Kontakt. In all diesen Bereichen werden Motorleitungen benötigt, die den strengen Anforderungen der Automobilindustrie entsprechen.
Der Test hat ergeben, dass die zu erwartende Lebensdauer der Motorleitung CF270.UL.25.04.D mehr als 18 Mio. Hübe übersteht und damit als zuverlässige Versorgungsleitung von Motoren genutzt werden kann.