Kunststoff-Kugellager-Neuheiten

Rillenkugellager aus xirodur B181

Rillenkugellager aus xirodur B181

Das blaue Multitalent für die Lebensmittelindustrie

Gleitende Kugelrollen

Gleitende Kugelrollen

Einsetzbar bis zu Temperaturen von +120 °C

Tragrolle mit Mittenadapter

Tragrolle mit Mittenadapter

Geringes Gewicht mit bis zu 50 % kürzeren Wellen

News aus dem Messefrühling 2024

Metallfreie PVC-Tragrolle

PVC-Tragrolle, metallfrei

Bestens geeignet für die Chemie- und Halbleiterindustrie

  • Extrem chemikalienbeständig
  • Einbaufertiges System erspart teure Eigenfertigung
  • Getestet und entwickelt dank gezielter Kundenanfrage

Kugelrolle mit langer Lebensdauer

Kugelrolle mit langer Lebensdauer

Lebensdauer bis zu Faktor 30 höher als die Standardvariante

Kugelrolle, metallfrei

Kugelrolle, metallfrei

Reibung bis zu 60 % reduziert im Vergleich zur Standardvariante

Kugelrolle mit Flansch

Kugelrolle mit Flansch

Schmierfrei, wartungsarm und verschraubbar

Gehäuselager, schmale Ausführung

Gehäuselager, schmale Ausführung

Bis zu 80 % weniger Gewicht als klassische UCPA-Lager aus Metall

Flanschkugellager, 2-Loch

Flanschkugellager, 2-Loch

Bis zu 78 % weniger Gewicht als klassische UCFL-Lager aus Metall

Papierführungsringe

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung