Testlabor für Kunststoff-Kugellager

Das erwartet Sie auf unserer Testlabor-Seite:

    Prüfstände im Kugellager-Testlabor

    Radialrillenkugellager-Prüfstand:

    • Teststände mit integrierten Sensoren (DAQ) zur simultanen Messung des Verschleißes, der Aufnahme von Lasten bis 250 N, diverse Lebensdauer- und Temperaturtests
    • Max. Drehzahl: 5.000 rpm
    • Bewegung: Außenring steht, Innenring dreht
    • Baugröße: 6000
    Materialingenieurin am Radialrillenkugellager-Prüfstand
    DAQ-Messsystem

    Rotations-Prüfstand:

    • Tests bei hohen Drehzahlen und niedrigen Lasten (5.000 rpm, 10 N)
    • Laufende Tests mit hauseigenem xirodur Materialien sowie iglidur-Käfigmaterialien
    • Baugröße: 6000
    xirodur® Material im Test
    • Links: unverstärktes Material, vor Test
    • Rechts: unverstärktes Material, nach Test
    iglidur® G-Material im Test
    • Links: verstärktes iglidur Material, vor Test
    • Rechts: verstärktes iglidur Material, nach Test

    Kugellager unter Wasser: igus vs. Metalllager


    Metallisches Lager korrodiert bereits nach wenigen Stunden

    Kugellager unter Wasser: das Testergebnis

    Welche Kugellager eignen sich für die Galvanik?

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Beratung und Lieferung