Leistungsstarke Zahnriemenachse zur Keg-Beförderung in Abfüllanlage

Bei 700 Kegs pro Stunde sollte eine robuste und zuverlässige Linearachse gefunden werden

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: drylin ZLW-Linearachse, iglidur Gleitlager, drylin Linearlager, isense-Technologie zur Zustandsüberwachung
  • Anforderungen: Die KHS-Anlage hat eine Leistung von 700 Keg-Fässern pro Stunde und benötigte daher  eine kompakte, robuste und leistungsfähige Achse für das Keg-Handling. Daneben waren eine hohe Verfügbarkeit und Lebensdauer gefragt.
  • Branche: Getränkeindustrie
  • Erfolg für den Kunden: Durch Einsatz einer großdimensionierten drylin ZLW-Zahnriemenachse konnte eine robuste Anlage geschaffen werden, die von den Kunden von KHS wegen ihrer Flexibilität geschätzt wird. Auch mit der Aufnahme hoher Querkräfte beim Keg-Handling kommt die Linearachse gut zurecht.

Problem

Lösung

Die Anlagen laufen stabil und sind robust. Die Anwender schätzen ihre Flexibilität. Auch mit der Aufnahme der hohen Querkräfte beim Keg-Handling kommt die Linearachse sehr gut zurecht.

Sebastian Eckes

Konstrukteur bei Krones

Whitepaper: Kolsterisieren und Tribopolymere

Whitepaper: Kolsterisieren und Tribopolymere

  • Wo wird Kolsterisieren in der Verpackungsindustrie genutzt?
  • Wie funktionieren kolsterisierte Edelstähle im Zusammenspiel mit Gleitlagern?
  • Warum profitieren Verpackungsmaschinen durch kolsterisiertes Edelstahl kombiniert mit Gleitlagern aus Tribopolymeren?
Innokeg AF-C Transversal KHS
Linearachse
Linearachse
Linearachse
Linearachse
Linearachse

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung