Change Language :
Energieketten von igus werden heute schon in verschiedenen Anwendungen zuverlässig eingesetzt. Sie kommen u.a. in Heavy Duty (Schwerlast) Anwendungen wie in Shore Power Anwendungen, in der Öl- und Gasindustrie oder in Offshore- und Landbohranlagen zum Einsatz und halten höchsten Belastungen stand.
Alle Komponenten sind auf extreme Umwelteinflüsse ausgelegt und eignen sich für das Handling schwerer Lasten. Sie sind gegen extreme Temperaturen, Chemikalien, Schmutz und Salzwasser beständig.
Nicht nur die Energiekette selbst, sondern auch die elektrischen Leitungen, Hydraulik- oder Pneumatikschläuche und Stecker sollen den Umgebungsbedingungen standhalten. So müssen Steckverbinder eine geeignete Schutzart aufweisen, um unter extremen Umwelteinflüssen eingesetzt werden zu können.
Die Konfektionierung solcher Systeme in dieser Größenordnung ist alles andere als trivial. igus bietet alles aus einer Hand: als vorkonfektioniertes Komplettsystem, ein sogenanntes readychain System, das auf die eigene Anlage abgestimmt ist.
Wir übernehmen die Betreuung und Umsetzung des Projektes von A bis Z für Sie - von der Aufnahme vor Ort, die Projektierung, über die Beschaffung aller Komponenten, die Konfektionierung, die Prüfung der einzelnen Komponenten oder der Baugruppe, den Transport bis hin zur Montage vor Ort.
Einsatz von konfektionierten Energieketten
Einsatz einer konfektionierten Energiekette: e-spool
Schiffe sollen im Hafen mit Landstrom versorgt werden, um die Dieselhilfsgeneratoren an Board abstellen und damit die Umwelt schonen zu können. Dazu müssen die Schiffe über eine genormte Steckverbindung an ein Kabelzuführungssystem angeschlossen werden.
An der hochfrequentierten Offshore-Basis Mongstad in Norwegen wird ein zuverlässiges, robustes und flexibles System zur Versorgung mit Landstrom von igus verwendet.
Eine vorkonfektionierte e-spool ist in einem drei Meter langen Container integriert, der von den Gabelstaplern gehandhabt werden kann, um das System entlang der verschiedenen Liegeplätze zu positionieren.
Zusätzlich schützt der Container das System vor der rauen Umgebung und den Auswirkungen des Hafenbetriebs. Das readychain System ist eine schleifringfreie Lösung. Alle Leitungen sind fest verdrahtet, was wiederum den Wartungsaufwand reduziert.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr