Change Language :
Messprinzip | inkremental, mit Absolutwert Funktion durch Batteriepuffer |
---|---|
Display | LCD Display mit 7,5 mm Ziffernhöhe |
Anzeigegenauigkeit | max. 0,1 mm |
Anzeige/Anzeigebereich | 99 999 ... + 99 999 |
Funktion | Zählrichtung, Dezimalpunkt, Messeinheit (mm, inch) Aktivierung Preset möglich |
Versorgung | Batterie 1/2 AA, 3,6 V eingebaut, bis zu 4 Jahren Laufzeit |
Magnetsensor | fest angeschlossen (extern) |
Bauform | Einbaugehäuse |
Gehäuse | Kunststoff |
Schutzart | IP54 Anzeige IP67 Sensor |
Arbeitstemperatur | 0 ... + 50°C |
Luftfeuchte | 35-85 % |
Verfahrgeschwindigkeit | max. 2,5 m/s |
Displaytastatur | 3 Funktionstasten |
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr