Change Language :
Ein Beispiel für die große Flexibilität des drylin® W Linearbaukastens zeigt dieser Aufbau bei der eine Linearverstellung mit Schwenk/Rotation per igus Rundtischlager PRT realisiert worden ist. Die Montageplatte des drylin® W Linearschlittens bietet genug Raum für die direkte Anbindung des PRT. In diesem Aufbau wurde die Baugröße 10-120 eingesetzt mit einem Linearschlitten in Länge 150 mm sowie dem flachen PRT-04-50. In der realen Anwendung wurde mit diesem Aufbau eine Lehne verstellt und ein Pad in die optimale Bedienrichtung gedreht.
Systemhöhe von nur 40 mm bei neuer Baugröße Ø10
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr