Change Language :
Während des Montageprozesses wird eine Druckkraft von mindestens 50 N auf den Mittelpunkt der Montagefläche empfohlen. Alternativ kann während und nach der Montage ein Kunststoffhammer/Schonhammer zum Ausrichten der Lager verwendet werden.
Anzugsdrehmoment:
W-06: M4 = 1.5 Nm
W-10: M6 = 6.0 Nm
W-16: M8 = 15.0 Nm
W-20: M8 = 15.0 Nm