Change Language :
Gleiten anstatt Rollen - auf diesem Prinzip basieren die drylin T Schienenführungen. Die Schienenführungen machen den Wechsel von Kugelumlauf auf ein Gleitsystem so einfach wie möglich. In den Anschluss- und Bohrmaßen sind die drylin Linearschienen und Linearwagen baugleich zu den handelsüblichen Varianten aus Kugelumlauf. Das Herz der Führungswagen besteht aus schmiermittelfreien und äußerst langlebigen Gleitelementen aus igus Hochleistungspolymeren. Schnell und einfach in der Handhabung und wartungsfrei im Einsatz. Die Schienenführungen aus hartanodisiertem Aluminium sind robust und korrosionsbeständig.
Baugleich in Anschluss- und Bohrmaßen zu handelsüblichen Kugelumlaufsystemen.
von 0,02 - 0,15 mm
optionale Spieleinstellung:
Automatische Einstellung
Manuelle Einstellung
Der Verzicht von Schmiermittel bedeutet für Sie weniger Wartung und Wartungskosten.
Der igus Experte berät Sie gerne und unverbindlich.
Hier Kontakt aufnehmenNoch nicht das richtige Produkt dabei gewesen? Konfigurieren Sie sich Ihre eigene Lineareinheit.
Zum Konfiguratordrylin T Muster
Bestellen Sie sich Ihr Wunschmuster in einer für Sie passenden Baugröße, Länge und mit Wunschwagen versehen.
drylin T Miniaturführung Muster
Überzeugen Sie sich selbst von unserem Muster drylin T Miniaturführung.
INA: KUVE -B • KWVE-B • KWE-B • KWSE / KUSE
Bosch Rexroth: FNS • FLS • SNS • SLSS • NH • SLH • FNN • SNN
THK: SHS-C/LC • HSR-A/LA • HSR-B/LB/BM
Hiwin: HGW-CC • QHW-CC • RGW-CC • RGW-HC
Rollon: MRS • MRS-L
IKO: MRS • MRS-L
Rodriguez: BRH-A • BRH-AL • MSR-E • MSR-LE
Romani: HRC-FN
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr