Change Language :
Komplettsystem mit Kunststoff Führungsrinne, Drehwinkel 360°
Die Dreh-Energieführung PRM ist eine Kunststoffrinne für beispielsweise kleinere Mess- und Handlingmaschinen. Die Führung ist auch für Kamera Anwendungen geeignet. Sie benötigt keine Schleifkontakte und ist gegen Korrosion geschützt.
Technische Daten:
Verfügbarkeit:
Zuhause oder im Büro ausprobieren und einen ersten Eindruck gewinnen
Mit unserem neuen, kostenlosen Augmented-Reality-Service können Sie das Polymer Rotation Modul testen. Rufen Sie den Dienst mit dem PC auf und scannen den QR-Code mit Ihrem smarten Gerät für das AR-Modell oder klicken Sie den Link direkt mit dem smarten Gerät an.
In wenigen Minuten konfiguriert und mit Garantie geliefert.
Besuchen Sie in unserem Online-Seminar-Bereich die Aufzeichnung des letzten Seminars zum Thema Drehenergieführungen. Dort werden folgende Inhalte vorgestellt:
10 Tipps für eine langlebige Dreh-Energieführung
Zehn wertvolle Tipps für die richtige Führungsrinne bei Kreismodulen, wenn Sie diese selbst konstruieren möchten. Vermeiden Sie Fehler, welche die Lebensdauer Ihrer Anlage beeinträchtigen oder sogar zum Ausfall führen können.
Aus dem Inhalt:
- Leitbleche korrekt einplanen
- Tipps zur Leitungsverlegung
- Maximalen Drehwinkel beschränken
- CAD-Daten für Rinnen und gesamte Module generieren
10 Tipps jetzt kostenlos herunterladen. Wir stehen Ihnen jederzeit auch persönlich mit Rat und Tat zur Seite.
Verkaufsleiter Engineering Projekte und Montage Service
+49 2203 9649 7439E-Mail schreibenPersönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr