readychain iMSPO: Verfahrbares Landstromsystem für Containerterminals

  • IEC 80005-1, Anhang D – 6,6kV, 7,5MVA,
  • EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG,
  • Korrosionsschutzklasse C5-M,
  • Schutzklasse IP67 entwickelt.
Containerschiffe Infografik für iMSPO
Testlabor iMSPO in Köln
Tech up triangle

Technik verbessern

Cost down triangle

Kosten senken

Proof square

Beweise

Sustainability circle

Nachhaltigkeit

Anwendungsbeispiele mit readychain®

Mehrspindel-Drehmaschine MULTISPRINT

Einzigartiges Energieführungssystem ermöglicht sichere Energieführung

komplett vorkonfektionierte readychains bei der Anlieferung

Minuten statt Tage: Komplettlösung von igus senkt Montagezeit von Bearbeitungszentren

Automatisches Medikamenten-Handling: Mach4

Automatisches Medikamenten-Handling: Konfektionierte Energieketten sorgen für 20.000 Bewegungen am Tag

readychain für die Landstromversorgung

3.000 Landstromanschlüsse pro Jahr mit flexiblen Energieführungssystemen

Anwendungen readychain

Anwendungen mit readychain Systemen

Das weltweit größte Testlabor

USP Bild

Anschlussfertige Energieführungssysteme

USP Bild

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung