Zustandsüberwachung

Spart 3 Geräte und viel Platz... Jetzt 4 Sensoren in einem Schaltschrankmodul

smart

Neue deutlich verbesserte 2. Generation des Universal-Schaltschrankmoduls i.Sense:modul II

Technik verbessern
  • Konfiguration und Sensordaten-Download auf vielfältigen Kanälen (USB, LAN, WLAN, Bluetooth, ...) sowie unterschiedlichen Endgeräten möglich​
  • SMS-/E-Mail-Alarmierung
  • Positionsabhängige Kraftgrenzenbestimmung per GPS (optional)
  • Remote-Reset per LAN/Wlan/SMS​ (bei i.Cee Anbindung)
  • Erweiterung mit abgesetzter Sensorbox mit bis zu weiteren 4 Sensoren
Kosten senken
  • Bis zu 4 Sensoren zur Zustandsüberwachung in einem Modul (anstatt jeweils ein Modul pro Sensor)​
  • Nur eine zusätzliche Leitung in der Kette​
  • SD-Karte entfällt komplett
Beweise
  • Laufende Testreihen im größten Testlabor  der Branche für dynamische Energieübertragungssysteme
Nachhaltigkeit
  • Ungeplante Serviceeinsätze können vermieden werden – bei 100 km Anreise ca. 3,6 kg CO² gespart

Neuheitenvorstellung durch Richard Habering
Zustandsüberwachung

Was macht die Zustandsüberwachung (i.Sense)?

Wie funktionieren die Zustandssensoren (EC.P)?

  • Der EC.P (EC = e-chain P = Pullforce) Sensor ist am (schwimmenden) Mitnehmer der e-kette montiert.
  • Dort misst der Sensor die Zugkräfte, welche an der e-kette wirken.
  • Werden die Kräfte überschritten, erkennt das der Sensor, meldet es und schaltet ggf. die Anlage ab um evtl. teure Folge- oder Totalschäden an der Anlage zu verhindern.

Industrie 4.0: In der Praxis realisiert

smart bei AOS
smart bei guedel
smarte Anwendungen

Smarte Projektierung

Projektierung

Smartes Beratungstool

smart tool

Smarte Broschüre

smart Broschüre

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Richard Habering
Richard Habering

Leiter Geschäftsbereich smart plastics

+49 2203 9649 9806E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung