Change Language :
Ein Erfolgsteam im Einsatz für Ethernet-Leitungen: CF.D:module & DriveCliq Erweiterung
Das i.Sense CF.D:module ermöglicht, Wartungen proaktiv zu planen und durchzuführen, bevor Ausfälle auftreten, und sorgt so für eine größtmögliche Betriebssicherheit und Effizienz. Mit dem CF.D:module und der DriveCliq Erweiterung werden Ethernet-Leitungen überwacht und eine optimale Leistung gewährleistet.
i.Cee in der Praxis
Datenübermittlung innerhalb Ihres lokalen Firmennetzwerk (i.Cee:local) oder über die gesicherter Cloud (i.Cee:cloud)
... für Predictive Maintenance Konzepte
Mit dem i.Cee Modul bieten sich zahlreiche Integrationsmöglichkeiten in vorausschauende Wartungskonzepte. Vom präventiven Servicemanagement, welches die regelmäßigen Wartungen nutzungsabhängig einplant, bis hin zum ortsunabhängige Störungsmanagement, welches jede unvorhergesehene Veränderung sofort über diverse mobile Kanäle meldet. Aggregiert werden alle Informationen in einem modernen Dashboard, online oder offline im lokalen Netzwerk je nach Kundenwunsch.
Grenzt die Zustandsüberwachung von der vorausschauenden Wartung ab
In diesem kostenlosen Whitepaper erfahren Sie:
... dank weniger Ausfallzeiten mit igus i.Cee
In der Automobilproduktion stehen die Bänder niemals still. Kollaborierende Roboterarme für Montage und Schweißarbeiten sind im Dauereinsatz; ebenso alle Komponenten, die sie mit Energie und Daten versorgen. Gerade in solchen Umgebungen machen intelligente Konzepte im Stile der Vorausschauenden Wartung am meisten Sinn. Egal ob Neuprojekt für die Industrie 4.0 oder effizienzgetriebenes Retrofitting – unsere smart plastics Lösungen sind als universelle Baukästen erhältlich und können individuell an jede Anlage angepasst werden.