smart plastics news 2023

Digitalisierung auf allen (Verfahr-)Wegen: Lean, green ... und smart

Bewährte smart plastics Technologie nun auch als Standard in immer mehr e-ketten® Neuheiten oder aktuellen Topsellern der Energieführung

  • C6.29: Ausbau des erfolgreichen C6 Programmes, der clean-chain für die Reinraumanwendungen der Zukunft; jetzt auch mit smarter i.Sense EC.P Zug- /Schubkraftüberwachung
  • GLO.56.CR: Reinraumtaugliche Rollenstützen für lange Verfahrwege inkl. optionaler i.Sense EC.P Zug- /Schubkraftüberwachung
  • E6.29: Reinraumfähig - neu im ESD-Katalog ab Lager lieferbar - und jetzt auch mit smarter i.Sense EC.P Zug- /Schubkraftüberwachung
  • Theater e-spool: Die Federkraft der drei enthaltenen Federn wird mithilfe eines Wägezellensensors überwacht. Zudem wird mit einem Drehsensor die Trommelumdrehungen gezählt und die Position der Kette bestimmt.
  • Stahl Rotations Modul V2 (SRM-L): Zur Erhöhung der Anlagensicherheit wird das i.Sense EC.P zur intelligenten Zug- /Schubkraftüberwachung am Mitnehmer der Kette montiert.
Technik verbessern
  • Erhöhung der Maschinenverfügbarkeit sowie der maximalen Lebensdauer
  • Bessere Fehleranalyse dank Echtzeit-Maschinendatenerfassung
  • Einfache Einbindung in Industrie 4.0/Smart Factory-Konzepte
Kosten senken
  • Eliminierung von ungeplanten Stillstandszeiten oder Maschinenausfällen
  • Instandhaltungskosten senken durch frühzeitige Warnungen
  • Realisierung von zustandsabhängiger Instandhaltung
Beweise
Nachhaltigkeit
  • Ungeplante Serviceeinsätze können vermieden werden – bei 100 km Anreise ca. 3,6 kg CO² gespart
  • Remote-Zugang zu Echtzeit-Maschinendaten erspart zahlreiche physischen Wege
Mit smart plastics in Energieketten können Sie unerwartete Stillstandszeiten vermeiden und Wartungskosten erheblich senken.

Intelligente Zustandsüberwachung erfolgreich realisiert

i.Sense von smart plastics in der Praxis

Fallstudie STS Krane

Robust und smart – Wie digital vernetzte Energieketten STS-Krane im Hafen von Rotterdam stärken

Kostenlose Fallstudie zum Download


Vorausschauende Wartung erfolgreich realisiert

Industrie 4.0: smart plastics in der Praxis

i.Cee in Zugwaschanlage

Ausfälle vermeiden, Lebensdauer erhöhen

i.Sense EC.P Beispiele in der Übersicht

Weltweite Kundenanwendungen

Intelligente Zustandsüberwachung: i.Sense

igus Zustandsüberwachung mit smart plastics
  • i.Sense: [Sense = Gefühl] Beschreibt den Bereich der igus® Zustandsüberwachung
  • erfasst regelmäßig oder permanent den Maschinenzustand
  • vermeidet Crashs durch schnelles Abschalten
  • Datenaufzeichnung über Module
  • i.Sense EC.P: Zug-/Schubkrafterkennung bei Energieketten
  • i.Sense EC.B: Brucherkennung bei Energieketten
  • i.Sense CF.P: Zugkraftüberwachung der Leitungen

Vorausschauende Wartung: i.Cee

Vorausschauende Wartung mit smart plastics
  • i.Cee: [Cee, abgeleitet von see = sehen] Beschreibt den Bereich der vorausschauende Wartung von igus®
  • sagt punktgenaue Wartungen voraus
  • verhindert Stillstand oder Qualitätsverlust
  • unterschiedlichste Eingabemöglichkeiten (Siemens SPS­- Anbindung, integrierte Beschleunigungs­sensoren EC.W/EC.IM, OPC-­UA-­Server, ...)
  • individuell zugeschnittene Ausgabekanäle (IoT ­Cloud­Dashboard, lokales HTTP-­Dashboard, SMS, FANUC­-Field­Systemintegration, ...)
smart plastics Whitepaper

Whitepaper zur Optimierung der Gesamtanlageneffektivität OEE

  • Was bedeutet Zustandsüberwachung (i.Sense) bei igus
  • Was umfasst die vorausschauende Wartung (i.Cee) bei igus
  • Welche Technologie steht hinter beiden Systemen
  • Was bieten beide Systeme auf die Energieführung in der Industrie

Informieren ...

News-Katalog: smart plastics News 2023

... Ausprobieren ...

smarte 3D Daten

... Realisieren

smart plastics News im igus Online-Shop kaufen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Richard Habering
Richard Habering

Leiter Geschäftsbereich smart plastics

+49 2203 9649 9806E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung